Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

EasySTONE NC é alimentado por DDX

A DDX é uma empresa internacional especializada no desenvolvimento de software CAD/CAM para centros de usinagem CNC. Desde 2001, o Grupo fornece software inovador, confiável e fácil de usar para operadores de madeira, pedra, vidro e materiais compostos.<br/>Eles também ajudam mais de 10.000 clientes em todo o mundo a vencer seus desafios diários, permitindo que eles atinjam suas metas produtivas e alcancem padrões de eficiência mais elevados.<br/>A sede da DDX está localizada em Brembate di Sopra (Bergamo, Itália). Eles também estão presentes localmente com quatro filiais na Alemanha, Espanha, França e Suíça. Isso garante assistência constante no local em termos comerciais, técnicos e de suporte.

Por que É o software CAD/CAM de toque para fabricação de pedras CNC.?

O EasyStone NC é uma solução CAD/CAM baseada em toque projetada para uso na máquina na fabricação de pedras. Atende operadores CNC que trabalham com pedras naturais e sintéticas, cerâmicas e materiais similares.

Essa ferramenta oferece um controle integrado intuitivo, vincula os fluxos de trabalho do escritório à máquina e reduz a complexidade da configuração ao lidar com o design, a modelagem paramétrica e o upload direto para o CNC em uma única interface.

Benefícios

  • Opere sua estação de trabalho CNC sem esforço com a interface simples de tela sensível ao toque do EasyStone NC. Projetado para interação direta, ele reduz a curva de aprendizado, acelera a configuração e permite que os operadores gerenciem as tarefas de usinagem com rapidez e confiança.
  • Adapte o EasyStone NC às suas necessidades de produção. Configure parâmetros padrão ou avançados e personalize as configurações da ferramenta para criar fluxos de trabalho personalizados para sua área de produção. Isso garantirá a máxima flexibilidade, precisão e produtividade em cada projeto.
  • Expanda seus recursos com complementos modulares, como Nesting, DDxPhoto, Automatic CAM, perfis 3D e gerenciamento de elevadores de placas. Cada módulo melhora o desempenho, automatiza os principais processos e permite que você dimensione suas operações de CNC com eficiência.

Destaque das funcionalidades

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Monitor de 17 ″ com resolução de 1280x1024 ou com resolução Full HD de 1920 × 1080

Processador INTEL® Core™ i3 (ou equivalente) de 32 ou 64 bits ou INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (suporte limitado para Windows 7 SP1 e Windows 8)

RAM de 2 GB ou 8 GB (ou superior)

Compatível com OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX ou AMD Radeon™ série RX

40 GB disponíveis no disco rígido ou no SSD

É necessária uma conexão com a Internet para o gerenciamento de licenças baseado em nuvem