Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

EasyBEAM é alimentado por DDX

A DDX é uma empresa internacional especializada no desenvolvimento de software CAD/CAM para centros de usinagem CNC. Desde 2001, o Grupo fornece software inovador, confiável e fácil de usar para operadores de madeira, pedra, vidro e materiais compostos.<br/>Eles também ajudam mais de 10.000 clientes em todo o mundo a vencer seus desafios diários, permitindo que eles atinjam suas metas produtivas e alcancem padrões de eficiência mais elevados.<br/>A sede da DDX está localizada em Brembate di Sopra (Bergamo, Itália). Eles também estão presentes localmente com quatro filiais na Alemanha, Espanha, França e Suíça. Isso garante assistência constante no local em termos comerciais, técnicos e de suporte.

Por que É o nosso software CAD/CAM para vigas e estruturas de madeira.?

O EasyBeam é um sistema CAD/CAM completo para projetar, cortar e processar vigas de madeira e estruturas de madeira. É destinado a fabricantes de madeira, carpinteiros estruturais, fabricantes de telhados e oficinas CNC que trabalham com vigas de madeira complexas e elementos estruturais.


Nosso software de marcenaria ajuda você a lidar com a importação BTL para obter geometria precisa de vigas e lidar com operações de usinagem de 3, 4 e 5 eixos em vigas com perfis complexos.

Descubra o EasyBeam

Benefícios

  • Importe arquivos BTL instantaneamente e automatize operações complexas de usinagem com um clique. Economize tempo na configuração e reduza a entrada manual e refine facilmente os processos quando forem necessários ajustes personalizados.
  • Planeje e otimize a disposição do material em mesas de trabalho com precisão. Simulações em tempo real e análise de sequência minimizam o desperdício, evitam colisões e melhoram a eficiência geral da produção.
  • Visualize cada etapa da usinagem com um poderoso motor 3D. Isso permitirá que você detecte erros precocemente, refine os caminhos das ferramentas e garanta uma produção de feixes precisa e sem colisões antes de executar o trabalho.

Destaque das funcionalidades

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Monitor de 17" com resolução de 1280 x 1024 ou com Full HD de 1920 x 1080

Processador INTEL® Core™ i3 (ou equivalente) de 32 ou 64 bits ou INTEL® Core™ i7

40 GB disponíveis no disco rígido ou no SSD

2 GB ou 8 GB (ou superior)

RAM de 2 GB ou 8 GB (ou superior)

40 GB disponíveis no disco rígido ou no SSD

É necessária uma conexão com a Internet para o gerenciamento de licenças baseado em nuvem