E se eu precisar de mais espaço no gabinete de controle?
A série de produtos SINAMICS DCP (DC Power Converter) contém todos os componentes de um conversor DC-DC em um dispositivo compacto. Está pronto para uso imediato sem engenharia adicional. Implemente facilmente uma extensão de energia conectando vários DCPs SINAMICS em paralelo.
Como conversor buck and boost, o SINAMICS DCP pode conectar dois sistemas de tensão DC em diferentes níveis de tensão para facilitar a troca de energia. Isso requer menos componentes e economiza espaço na instalação.
A Siemens oferece o SINAMICS DCP 250kW, um dispositivo que pode realizar tensões de saída de até 1200 V e é a base ideal para projetar e implementar bancadas de teste para veículos elétricos, alinhado com os crescentes requisitos da indústria automotiva.
Esses conversores DC-DC são sustentáveis?
A tecnologia SINAMICS DCP reduz significativamente as cargas de pico de energia, economizando até 70% no consumo de diesel. Em bancadas de teste automotivas, o SINAMICS DCP atua como um conversor buck and boost, otimizando o fornecimento de energia para inversores de veículos em sistemas de teste de unidades de acionamento elétrico.
Para indústrias que buscam aumentar a eficiência energética, integrar o armazenamento de energia é fundamental. É por isso que o SINAMICS DCP oferece uma solução transformadora que atende às demandas das indústrias modernas que buscam práticas mais sustentáveis e com eficiência energética.
Como esses conversores DC-DC funcionam com outras soluções SIMAMICS?
Um módulo de motor do sistema multieixo SINAMICS S120 é o componente principal do conversor DC-DC SINAMICS S120. Ao adicionar componentes suplementares, ele se torna um conversor DC-DC completo que pode ser adaptado individualmente à aplicação. Essa abordagem modular permite uma fácil integração mecânica, elétrica e em termos de software à linha de inversores SINAMICS S120. Ele também gera efeitos de sinergia, como aparência uniforme, uso de interfaces de comunicação existentes e um design universal.