Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Functional Specification Studio (FSS)?

O FSS é um aplicativo SaaS nativo da nuvem que ajuda os engenheiros de processo a criar, manter e atualizar especificações funcionais usando fluxos de trabalho estruturados, independentes do fornecedor e baseados em padrões. Ele une as disciplinas de processo e automação, visualiza sequências diretamente nos P&IDs, simplifica o gerenciamento de mudanças e garante especificações consistentes e de alta qualidade em todo o ciclo de vida da engenharia. Ao permitir o alinhamento precoce, práticas de engenharia padronizadas e melhor visibilidade da intenção do projeto, o FSS ajuda as equipes a evitar falhas antecipadamente, em vez de detectá-las e corrigi-las posteriormente. Essa abordagem proativa reduz o retrabalho, minimiza o risco do projeto e melhora a eficiência geral da engenharia.

Challenge of flexible production systems 1440x1080

Principais benefícios

Satisfação do cliente 2

Reduza os riscos de engenharia em estágio avançado

O FSS minimiza as dispendiosas correções de fase final padronizando as especificações, validando a integridade e permitindo o alinhamento interdisciplinar precoce por meio de fluxos de trabalho visuais baseados em P&ID.

Original de know-how e disponibilidade da filial

Acelere a criação de especificações

Automatize a extração de dados, reutilize bibliotecas de tipos e colabore em tempo real para reduzir o esforço de engenharia e encurtar os ciclos de especificação em unidades, módulos de equipamentos e módulos de controle.

Disponibilidade de documentos original

Melhore a qualidade e a consistência das especificações

Garanta a conformidade com ISA‑88, ISA‑106, MTP, DEXPI e AAS usando modelos estruturados, terminologia consistente, verificações automatizadas e modelos de instância de tipo reutilizáveis.

Ícone de usuários engajados original

Permita a colaboração interdisciplinar

A colaboração multiusuário nativa da nuvem, os fluxos de trabalho de revisão compartilhados e a visibilidade em tempo real garantem um melhor alinhamento entre as equipes de processo, automação e operações.

Capacidades em destaque

Criação de especificações funcionais com base em padrões

Crie especificações funcionais estruturadas e neutras do fornecedor seguindo os princípios ISA‑88, ISA‑106, MTP e AAS. O FSS orienta os engenheiros de processo na definição de estados, comandos, parâmetros, bloqueios e sequências operacionais nos níveis de fábrica, unidade, EM e CM, garantindo especificações completas, compatíveis e consistentes em todo o ciclo de vida da engenharia.

Criação de especificações funcionais baseada em padrões FSS (4x3)

Visualização baseada em P&ID e criação de sequências

Importe P&IDs via DEXPI para extrair automaticamente equipamentos, instrumentação e conexões. Defina e valide sequências operacionais diretamente no P&ID usando destaques visuais e animações detalhadas, permitindo uma comunicação clara entre as equipes de engenharia de processos e automação e evitando mal-entendidos no início da fase de projeto.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - Visualização baseada em P&ID e criação de sequências 4x3

Bibliotecas reutilizáveis de tipos e variantes

Crie bibliotecas padronizadas de módulos de equipamentos (EMs), conjuntos de equipamentos de processo (PEAs) e módulos de controle. O FSS identifica automaticamente padrões em P&IDs importados e sugere tipos correspondentes. As alterações em um tipo se propagam para todas as instâncias, garantindo consistência e reduzindo o tempo de engenharia em equipamentos similares. Oferece suporte ao gerenciamento de variantes e à reutilização em todos os projetos.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - Bibliotecas reutilizáveis de tipos e variantes 4x3

Análise automatizada de mudanças e impactos

O FSS detecta revisões de P&ID, destaca componentes modificados e identifica automaticamente módulos de equipamentos afetados, sequências, circuitos de controle e objetos de especificação. Os engenheiros podem revisar, atualizar e aprovar mudanças com total rastreabilidade e controle de versão, reduzindo o risco de dependências negligenciadas e evitando correções caras em estágios finais.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - Análise automatizada de mudanças e impactos 4x3

Introdução ao Functional Specification Studio

Select...

O que está incluído?

Aplicativo SaaS em nuvem para especificações funcionais; suporte a padrões (ISA‑88/106, MTP); configuração EM/PEA; bibliotecas de tipos; visualização baseada em P&ID; definição de sequência; exportação independente do fornecedor.

Descubra como outras pessoas usam o COMOS FSS

Select...

COMOS Functional Specification Studio (FSS) na indústria farmacêutica

Plantas complexas e regulamentadas exigem especificações completas e consistentes. O FSS impõe padrões e rastreabilidade para que as equipes detectem problemas com antecedência. Sequências animadas de P&ID ajudam o controle de qualidade e a automação a se alinharem antes do FAT/SAT.

COMOS Functional Specification Studio (FSS) - Pharma

Perguntas frequentes

Como começar