Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Gerenciamento de alarmes

Seja uma invasão, incêndio ou outra emergência, com nossa ativação de alarme, os alertas são enviados diretamente para o corpo de bombeiros, a polícia e nossa central de atendimento de emergência. Isso garante um monitoramento confiável em tempo real. Enquanto cuidamos da sua segurança, você pode se concentrar no que é mais importante.

Imagem do serviço entre em contato conosco

O que é uma ativação de alarme?

A proteção abrangente de pessoas, edifícios e ativos é fundamental para o sucesso e a continuidade de seus negócios. Dependendo do tamanho e do potencial de risco de sua propriedade, diferentes medidas de segurança e transmissões de alarme podem ser obrigatórias ou provar serem necessárias. A base é uma conexão direta com o corpo de bombeiros, a polícia ou nosso centro de controle da Siemens. Conosco como concessionário ao seu lado, você pode confiar no fato de que, seja um alarme de incêndio, alarme de roubo ou uma mudança no status operacional, o alarme correspondente será transmitido de forma confiável e segura para o centro de controle desejado.

Quais são as vantagens de uma ativação de alarme

Select...
Arquitetura

Vantagens para você como empresa

  • Solução econômica, garantindo os requisitos e diretrizes necessários
  • Ação imediata e limitação de danos por meio de transmissão automática para o corpo de bombeiros/polícia
  • A melhor proteção possível para seus próprios funcionários, ativos materiais e a empresa
  • Um senso de responsabilidade tem um impacto positivo na imagem
  • Organização de serviços em todo o país — 24 horas por dia, 7 dias por semana
Monitoramento

CONFIANÇA POR MEIO DA SEGURANÇA

Centro de Controle de Emergências e Serviços: suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana para nossos clientes

A equipe do centro de controle de emergência e serviços é sua forte parceira para uma segurança perfeita para você e seu entorno. Com nossas operações 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, estamos sempre disponíveis. Nossa equipe lida com alarmes e falhas recebidos de seus sistemas de detecção de risco conectados, analisa-os e coordena as medidas apropriadas.

Onde a ativação do alarme é usada?

Munique

Edifícios históricos e listados

Edifício

Edifícios industriais e comerciais

Fábrica

Armazém e instalação de produção

Edifício

Instituições educacionais e campi