Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

ASSET ORCHESTRATION PLATFORM é alimentado por Bosch Rexroth

A Bosch Rexroth é líder global no campo da hidráulica industrial e é conhecida por seus sistemas e componentes hidráulicos de alta qualidade, caracterizados pela precisão, eficiência e confiabilidade. A empresa oferece uma ampla gama de soluções hidráulicas, incluindo cilindros, bombas, válvulas, controles e software.

Por que Orquestre com AOP: de processos rígidos a fluxos flexíveis?

O AOP aumenta a flexibilidade de fabricação ao desacoplar a lógica do processo da camada de controle. Em vez de sequências rígidas, ele permite que os proprietários do processo modelem, adaptem e monitorem graficamente a produção por meio de uma camada de orquestração visual. Isso reduz a dependência de especialistas em PLC, simplifica a integração de ativos heterogêneos e reduz significativamente os tempos de resposta a novas variantes de produtos ou otimizações de processos.

Benefícios

  • Acelere a adaptação do processo: adapte os processos de produção com mais rapidez para atender às demandas em constante mudança.
    • Modele visualmente a lógica de orquestração, reduzindo a dependência da programação do PLC para mudanças.
    • Mova os esforços de mudança e ajuste do processo de dias ou semanas para horas em cenários adequados.
  • Capacite especialistas em processos: reduza a dependência de escassos especialistas em automação para mudanças no processo.
    • Permita que os engenheiros de processo criem e adaptem fluxos de produção em um ambiente gráfico controlado.
    • Liberte programadores especializados para se concentrarem no controle central da máquina e nas tarefas complexas de integração.
  • Simplifique a integração de ativos: reduza o esforço necessário para integrar e reutilizar ativos heterogêneos.
    • Representar máquinas e sistemas com modelos digitais padronizados (AAS) e recursos reutilizáveis.
    • Reduzir a necessidade de interfaces personalizadas de ponto a ponto para cada novo equipamento.
  • Aumente a transparência operacional: obtenha visibilidade em tempo real da execução e do status da produção.
    • Monitore o estado do processo ao vivo, acompanhe os principais indicadores de desempenho e analise os incidentes a partir de uma visão central.
    • Fornecer uma compreensão clara e compartilhada do fluxo de produção para todas as partes interessadas.
  • Consolide o cenário de ferramentas: unifique a orquestração de processos, a orientação do operador e o monitoramento em uma única plataforma.
    • Combine a criação, a execução, as instruções de trabalho e os painéis do fluxo de trabalho em um único aplicativo.
    • Reduzir a carga de manutenção e a fragmentação do uso de várias ferramentas separadas.

Destaque das funcionalidades

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais

Pré-requisitos

Ativos conectáveis por uma interface digital

Idealmente modelado com o Asset Administration Shell (IEC 63278)

Outros protocolos de comunicação como OPC UA, MQTT ou Modbus integráveis

Controlador compatível: Siemens SIMATIC S7 Open Controller CPU1515SP PC3

Controlador compatível: Bosch Rexroth CtrlX X5 ou X7