Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Aplicação no mundo real

Redefina o setor hídrico para um futuro sustentável

Obtenha transparência e controle sobre o processo de operação em sua planta de tratamento de água com SIMATIC PCS neo

Pessoa usando interface de tela sensível ao toque no painel de controle industrial

Desafio

O setor de água enfrenta um cenário dinâmico moldado pela evolução das regulamentações, pelo imperativo da sustentabilidade e pelo surgimento de operações inteligentes. Além disso, estão as pressões do aumento dos custos operacionais e da redução da força de trabalho qualificada.

Solução

O SIMATIC PCS neo foi projetado para enfrentar diretamente esses desafios complexos, transformando-os em oportunidades de eficiência, resiliência e crescimento sustentável em suas operações de águas residuais.

Otimize as operações e maximize a eficiência

Obtenha a confiabilidade necessária com visibilidade de ponta a ponta em cada operação e com análises importantes para descobrir em que pontos você pode maximizar o valor. A combinação dos recursos avançados de controle com a funcionalidade de digitalização do SIMATIC PCS neo fornece os seguintes resultados:

  • Aumento da eficiência operacional: Simplifique os processos, reduza o consumo de energia e minimize o desperdício em toda a sua planta.
  • Melhoria da conformidade regulatória: Atenda aos rigorosos padrões ambientais com relatórios integrados e controle preciso do processo.
  • Fortalecimento da cibersegurança: Proteja a infraestrutura crítica com medidas de segurança integradas e de defesa aprofundada.
  • Melhoria da utilização de ativos: Maximize a vida útil e o desempenho do seu equipamento por meio de manutenção preditiva e controle otimizado.
  • Aceleração da tomada de decisões: Aproveite os dados em tempo real para uma gestão mais inteligente e responsiva da planta.
Otimize as operações e maximize a eficiência no setor hídrico com o SIMATIC PCS neo

Aprenda com nossos casos de uso

O SIMATIC PCS neo aborda esses desafios críticos por meio de três casos de uso estratégicos que transformam as operações da fábrica.

SIMATIC PCS neo apresenta padronização e modularização

Padronização e modularização

O SIMATIC PCS neo oferece planos pré-configurados, equipamentos modulares e fluxos de trabalho padronizados, permitindo que os operadores construam a partir de componentes comprovados em vez de projetar cada solução do zero. Essa abordagem reduz significativamente os gargalos e simplifica as expansões da fábrica.

SIMATIC PCS neo feature Session-based engineering

Engenharia colaborativa

O SIMATIC PCS neo permite uma colaboração em tempo real fluida entre equipes distribuídas, OEMs e integradores por meio de gerenciamento multiusuário baseado em nuvem e controle de versão. As funcionalidades de comissionamento virtual e de gêmeos digitais possibilitam testes completos antes da implantação, garantindo um desenvolvimento sem conflitos.

O SIMATIC PCS neo protege sua planta com um conceito de cibersegurança holístico e de defesa reforçada

Segurança cibernética

O SIMATIC PCS neo protege as plantas de água com um conceito de cibersegurança de defesa reforçada. Ele está em conformidade com a IEC 62443, oferece blueprints de rede e segurança TO/IT com produtos SCALANCE. A proteção em camadas, desde dispositivos de campo até redes, garante uma operação confiável e compatível contra ameaças cibernéticas.

Minimize o tempo de inatividade da planta

O tempo de inatividade não planejado em plantas de tratamento de água pode levar a violações ambientais e situações de transbordamento emergenciais. O SIMATIC PCS neo faz a transição da manutenção reativa para a manutenção preditiva, abordando os problemas antes que eles causem falhas.

Alcance metas de sustentabilidade

As plantas de tratamento de água consomem muita energia e devem atingir a neutralidade energética até 2045 e a neutralidade climática até 2050. O SIMATIC PCS neo confere transparência ao uso de energia e permite a otimização orientada por dados dos processos de tratamento.

Comece sua jornada com o SIMATIC PCS neo

Conheça a solução e saiba como começar e dar o próximo passo.

Estudo de caso

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd, China

O SIMATIC PCS neo permite uma colaboração integrada na planta de tratamento de água da Nanjing

Controle da água para um abastecimento sustentável e seguro

O SIMATIC PCS neo está revolucionando o tratamento de efluentes industriais, permitindo o gerenciamento eficiente, sustentável e seguro da água para um futuro mais verde.

  • O SIMATIC PCS neo trata diversos tipos de águas residuais industriais com eficiência, garantindo a conformidade.
  • O sistema baseado na web amplia a colaboração multiusuário, o acesso remoto e a eficiência (comissionamento 70% mais rápido).
  • Seguro e preparado para o futuro (IEC 62443), o SIMATIC PCS neo é inovação para a água

Tem alguma pergunta?

Vamos conversar. Entre em contato e ajudaremos você a descobrir o melhor lugar para começar.