Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Aplicação no mundo real

Redefina o setor de água para um futuro sustentável

Obtenha transparência e controle sobre o processo de operação em sua planta de tratamento de água com SIMATIC PCS neo

Person using touchscreen interface on industrial control panel

Desafio

O setor de água enfrenta um cenário dinâmico moldado pela evolução das regulamentações, pelo imperativo da sustentabilidade e pelo surgimento de operações inteligentes. Além disso, estão as pressões do aumento dos custos operacionais e da redução da força de trabalho qualificada.

Solução

O SIMATIC PCS neo foi projetado para enfrentar diretamente esses desafios complexos, transformando-os em oportunidades de eficiência, resiliência e crescimento sustentável em suas operações de águas residuais.

Otimize as operações e maximize a eficiência

Obtenha a confiabilidade de que você precisa com visibilidade de ponta a ponta de cada operação e análises importantes para descobrir onde você pode maximizar o valor. Uma combinação dos recursos avançados de controle e digitalização do SIMATIC PCS neo fornece os seguintes resultados:

  • Aumente a eficiência operacional: Simplifique os processos, reduza o consumo de energia e minimize o desperdício em toda a sua fábrica.
  • Melhore a conformidade regulatória: Atenda aos rigorosos padrões ambientais com relatórios integrados e controle preciso do processo.
  • Fortaleça a cibersegurança: proteja a infraestrutura crítica com medidas de segurança integradas e de defesa aprofundada.
  • Melhore a utilização de ativos: Maximize a vida útil e o desempenho do seu equipamento por meio de manutenção preditiva e controle otimizado.
  • Acelere a tomadaR: Aproveite os dados em tempo real para um gerenciamento de planta mais inteligente e responsivo.
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

Aprenda com nossos casos de uso

O SIMATIC PCS neo aborda esses desafios críticos por meio de três casos de uso estratégicos que transformam as operações da fábrica.

SIMATIC PCS neo apresenta padronização e modularização

Padronização e modularização

O SIMATIC PCS neo oferece planos pré-configurados, equipamentos modulares e fluxos de trabalho padronizados, permitindo que os operadores construam a partir de componentes comprovados em vez de projetar cada solução do zero. Essa abordagem reduz significativamente os gargalos e simplifica as expansões da fábrica.

SIMATIC PCS neo apresenta engenharia baseada em sessões

Engenharia baseada em sessões

O SIMATIC PCS neo permite uma colaboração perfeita em tempo real para equipes distribuídas, OEMs e integradores por meio de gerenciamento multiusuário baseado em nuvem e controle de versão. O comissionamento virtual e os recursos de gêmeos digitais permitem testes completos de pré-implantação para um desenvolvimento sem conflitos.

O SIMATIC PCS neo protege sua fábrica com um conceito holístico de segurança cibernética de defesa profunda

Segurança cibernética

O SIMATIC PCS neo protege as plantas aquáticas com um conceito de segurança cibernética de defesa profunda. Ele está em conformidade com a IEC 62443, oferece planos de rede e segurança OT/IT com produtos SCALANCE. A proteção em camadas, de dispositivos de campo a redes, garante uma operação confiável e compatível contra ameaças cibernéticas.

Minimize o tempo de parada da fábrica

O tempo de inatividade não planejado em usinas de água pode levar a violações ambientais e situações emergenciais de transbordamento. O SIMATIC PCS neo muda da manutenção reativa para a manutenção preditiva, abordando os problemas antes que eles causem falhas.

Alcance metas de sustentabilidade

As usinas de água consomem muita energia e devem atingir a neutralidade energética até 2045 e a neutralidade climática até 2050. O SIMATIC PCS neo torna o uso de energia transparente e permite a otimização dos processos de tratamento baseada em dados.

Estudo de caso

Nanjing Sembcorp SUIWU Co., Ltd, China

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

Controle da água para um abastecimento sustentável e seguro

O SIMATIC PCS neo está revolucionando o tratamento de efluentes industriais, permitindo o gerenciamento eficiente, sustentável e seguro da água para um futuro mais verde.

  • O SIMATIC PCS neo trata diversas águas residuais industriais de forma eficiente, garantindo a conformidade.
  • O sistema baseado na Web aumenta a colaboração multiusuário, o acesso remoto e a eficiência (comissionamento 70% mais rápido).
  • Seguro e preparado para o futuro (IEC 62443), é inovação para a água

Tem alguma pergunta?

Vamos conversar. Entre em contato e ajudaremos você a descobrir o melhor lugar para começar.