Skip to main content
APLICAÇÃO DO MUNDO REAL

Aumente a capacidade ferroviária e melhore a sustentabilidade

Aumente a capacidade da rede de transporte urbano e melhore a pontualidade dos trens com nosso aplicativo TPS.Live. Combine com o Sidytrac para gerenciar interrupções e economizar energia.

Rua de uma cidade com um ônibus elétrico moderno e uma pessoa andando na calçada.

Desafio

Um trem atrasado pode desacelerar toda a sua rede de transporte local. Os minutos são importantes para seus passageiros e suas operações. Até mesmo alguém mantendo a porta aberta pode causar um efeito dominó, interrompendo todos os trens na linha.

Solução

O TPS.Live da Siemens mantém os horários em dia e os passageiros em movimento, calculando e reagendando em tempo real. O Sidytrac fornece previsões ao vivo que calculam a demanda de energia na rede elétrica.

Otimize as operações e o consumo de energia

Ajuste simultaneamente e automaticamente todos os trens e horários usando um algoritmo TPS.Live que otimiza variáveis como a velocidade do trem ou a duração da parada. Monitore e gerencie toda a rede a partir de um único painel. Os passageiros também podem receber atualizações em tempo real em seus aplicativos de mobilidade. Obtenha previsões ao vivo do Sidytrack que calculam a demanda de energia e gerenciam e monitoram a carga elétrica nas subestações para evitar falhas.

Estação de trem com um trem nos trilhos e uma plataforma com pessoas esperando.

Maior aderência ao cronograma

Durante um evento imprevisto, o TPS.Live calcula o cronograma ideal, fornecendo os dados necessários ao sistema automático de operação do trem para se recuperar do atraso. Os trens são então reprogramados em tempo real.

Painel de controle fácil de usar

Monitore e gerencie toda a rede a partir de um painel TPS.Live. Além disso, os passageiros podem receber atualizações em tempo real, graças a uma API que fornece dados para aplicativos de mobilidade de passageiros.

Reduza o consumo geral de energia

O aplicativo Sidytrac calcula a demanda de energia na rede elétrica para gerenciar interrupções e manter a estabilidade, alta eficiência energética e menor impacto ambiental.

Tem alguma pergunta?

Vamos conversar. Entre em contato e ajudaremos você a descobrir por onde é melhor começar.