- Sistema de conexão com mola ou parafuso nos terminais (também conexão de cabo em anel, mediante solicitação)
- Para montagem por parafuso e encaixe em trilho DIN
- Capacidade de interrupção de curto-circuito de até 100 kA
- Classe de viagem 10 (tamanhos S00-S3)
- Proteção integrada do motor de até 100 A a +70 °C
- Acessórios abrangentes/sistemas de alimentação
Corrente nominal:
- Até +60 ℃ 100%
- Até +70 ℃ 87%
Vida útil mecânica:
- 250 a 500 ciclos de comutação