Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Um conceito de CNC para todas as tecnologias de usinagem

Aumente sua eficiência de produção com uma plataforma CNC única e consistente e uma interface de usuário para a maioria das tecnologias de usinagem e tarefas de manuseio. A SINUMERIK integra usinagem, manufatura aditiva e robótica CNC — para processos digitais transparentes de ponta a ponta, fácil treinamento e preparação para o trabalho.

Adequado para o futuro da usinagem

A SINUMERIK é a base para uma fabricação de última geração e preparada para o futuro.

Das operações de usinagem padrão às operações de torneamento/fresamento/torneamento, a SINUMERIK oferece um pacote de sistema exclusivo e integrado — com fluxos de trabalho consistentes na máquina, na estação de programação e no planejamento da produção.

Para superfícies de forma livre, o desempenho máximo e as inovadoras funções CNC garantem a melhor qualidade de superfície possível, mesmo com tempo de corte otimizado.

A manufatura aditiva de vários eixos e a robótica CNC permitem conceitos de máquinas e estratégias de fabricação inovadores e sustentáveis, sempre com a interface de usuário familiar do SINUMERIK.

E: Graças à arquitetura aberta, a SINUMERIK pode implementar praticamente qualquer tecnologia — ideal para máquinas-ferramentas multitarefas que usam várias estratégias de fabricação!

Fresamento por torneamento de uma bolsa circular em uma fresadora

Domine todas as tecnologias de usinagem com um CNC

Simplifique a fabricação com várias tecnologias!

De fábricas a fabricantes industriais: as instalações de produção agora podem ampliar suas capacidades além das principais tecnologias de usinagem — com um único sistema CNC e sem adicionar complexidade à operação ou programação.

Implante operadores de forma flexível em diferentes máquinas!

Agora você pode implantar de forma flexível sua equipe operacional em máquinas com várias tecnologias de usinagem, graças à filosofia operacional perfeita da SINUMERIK.

Aprenda um, domine tudo!

Aprenda uma tecnologia de usinagem SINUMERIK — e aplique os mesmos princípios operacionais e de programação em todas as demais.

Torneamento, fresamento e perfuração — as principais tecnologias

O SINUMERIK Operate oferece operação e programação consistentes em todas as principais tecnologias de usinagem, incluindo tornofresamento e torneamento integrados.

  • Compare a usabilidade com DIN/ISO, ciclos, programação gráfica e JobShop, computador de geometria, leitor DXF e ciclos de medição
  • Preparação fácil do trabalho com o Run MyVirtual Machine
  • Integração CAD/CAM, treinamento virtual e opções avançadas para demandas de alto nível
Torno CNC usinando uma peça de metal cilíndrica, com spray de refrigeração e ferramentas de corte em ação

Fabricação de moldes - usinagem de superfícies de forma livre

A usinagem de superfície de forma livre é um desafio para qualquer CNC. Com o SINUMERIK, você alcança o máximo desempenho computacional e precisão incomparável.

  • Funções de controle inovadoras, como controle inteligente de caminhos e otimização adaptativa da alimentação
  • Opções inteligentes, por exemplo, MDynamics, Top Surface e Top Speed
  • Projetado para oferecer qualidade de superfície superior em tempo mínimo de usinagem!
Desbaste de um molde complexo em um centro de usinagem de 5 eixos

Fabricação aditiva em um ambiente de máquinas-ferramenta

O CNC SINUMERIK facilita a manufatura aditiva multiaxial ao mesmo tempo em que usa métodos familiares de operação e programação, ajudando as empresas de usinagem a avançarem para o chão de fábrica do futuro. No NX CAD/CAM, os processos aditivos e de corte são integrados igualmente, permitindo o uso como uma tecnologia de máquina independente ou em sistemas multitarefa e multitecnologia.

Uma imagem promocional para a indústria de manufatura aditiva com um design futurista e um objeto impresso em 3D.

Todas as variações de moagem

A SINUMERIK oferece uma ampla gama de recursos CNC integrados para aplicações de moagem. Funções principais, como “Oscilação”, “Vestir”, e “Distância de exclusão rápida a percorrer”, além de ferramentas para criar interfaces de usuário específicas para aplicativos, ajudam os usuários a implementar requisitos rapidamente, com o mínimo de esforço e sem interrupções no sistema.

Máquina-ferramenta CNC para moagem de uma prótese articular

Robótica CNC

Robótica CNC para manuseio e usinagem a partir de uma única fonte

Os robôs controlados pela Sinumerik automatizam as tarefas de manuseio e realizam operações de usinagem. Eles são programados e operados exatamente como a usinagem padrão da SINUMERIK.

Um robô multieixo com o logotipo da Siemens está usinando uma peça de aço

Tecnologias adicionais com SINUMERIK

Vantagens fundamentais e perfeitas do sistema

A arquitetura aberta e os recursos exclusivos da SINUMERIK permitem que os fabricantes de máquinas implementem praticamente qualquer tecnologia, desde o corte a laser até a colocação de fitas. Os OEMs podem integrar suas próprias funções, enquanto o portfólio de automação de fonte única simplifica a engenharia, o serviço e as peças de reposição. As máquinas também se integram facilmente às linhas de produção e aos sistemas de TI.

Certificado SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual