Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Gerenciamento digital CNC de chão de fábrica

Simplifique a preparação de tarefas de CNC e os fluxos de trabalho no chão de fábrica com ferramentas integradas e gerenciamento de programas NC. Aumente a eficiência, reduza os tempos de configuração e obtenha total transparência para um fluxo de dados consistente e um ambiente de fabricação mais produtivo e conectado digitalmente.

Os fabricantes estão atingindo os limites das práticas tradicionais de chão de fábrica, enquanto as demandas por velocidade, flexibilidade e inovação continuam crescendo. Processos manuais e desconectados na preparação do trabalho, no gerenciamento de ferramentas e no manuseio do programa NC resultam em dados inconsistentes e pouca visibilidade. Como resultado, as ineficiências geralmente permanecem ocultas até causarem tempo de inatividade, especialmente em processos relacionados a ferramentas, onde até 10% do tempo total de usinagem pode ser perdido na configuração. O gerenciamento digital de CNC do chão de fábrica reúne ferramentas, programas NC e dados da máquina em um ambiente conectado, permitindo uma preparação mais rápida do trabalho, tempos de configuração reduzidos, melhor utilização de recursos e um chão de fábrica mais ágil e de alto desempenho.

Gráfico CNC de preparação e execução de trabalhos - Visão geral

Benefícios

Crie transparência para melhores decisões

Crie transparência em máquinas, ferramentas e fluxos de trabalho para identificar ineficiências, obter insights acionáveis e permitir decisões mais informadas e baseadas em dados no chão de fábrica.

Reduza o tempo de configuração e os custos de produção

Reduza o esforço manual e os tempos de configuração enquanto otimiza o uso de ferramentas e máquinas para aumentar a eficiência, minimizar o tempo de inatividade e reduzir significativamente os custos gerais de produção.

Fortaleça a flexibilidade e a resiliência do chão de fábrica

Fortaleça a resiliência e a flexibilidade do chão de fábrica para se adaptar rapidamente às mudanças nas demandas, garantindo um desempenho consistente e criando um ambiente de produção conectado digitalmente e pronto para o futuro.

Gerenciamento consistente de dados de ferramentas

As ferramentas estão faltando, estão duplicadas ou são difíceis de localizar? Dados de ferramentas inconsistentes ou incompletos tornam o planejamento ineficiente e aumentam os custos. Uma abordagem centralizada e digital de gerenciamento de ferramentas fornece visibilidade total do inventário, localização e condição das ferramentas. Isso garante um planejamento preciso, evita o excesso e a falta de estoque, reduz os custos das ferramentas e reduz os tempos de configuração por meio de dados consistentes e confiáveis.

Portfólio MACHINUM no chão de fábrica

Planejamento automatizado de requisitos de ferramentas

As ferramentas necessárias estão disponíveis na máquina certa e no momento certo? A visibilidade pouco clara e a coordenação manual geralmente levam a atrasos e excesso de buffers. O planejamento integrado de requisitos de ferramentas usa dados da máquina para identificar as necessidades com antecedência, garantir o provisionamento oportuno, reduzir o esforço de busca e minimizar os tempos de configuração e as ineficiências no chão de fábrica.

Fotos da sessão fotográfica “Mcenter” (dez de 2022)

Preparação de ferramentas com suporte digital

Os processos de montagem e medição de ferramentas demoram muito? Os dados são transferidos manualmente entre sistemas? A entrada manual de dados de compensação da ferramenta geralmente leva a erros. O gerenciamento digital de ferramentas fornece todos os dados necessários para a montagem, vincula os resultados da medição diretamente às ferramentas e garante a transferência automática para os controles da máquina, reduzindo o esforço, eliminando erros e melhorando a qualidade.

Gerenciar meus recursos

Gerenciamento consistente do programa NC e troca segura

Os programas NC ainda são transferidos manualmente e gerenciados por meio de processos baseados em papel? Há visibilidade limitada das versões, da disponibilidade e das atribuições da máquina? O gerenciamento de programas NC centraliza os programas lançados, garante uma distribuição segura e permite o controle de revisões com feedback das máquinas, melhorando a consistência, a rastreabilidade e a integridade dos dados em todos os sistemas.

Portfólio MACHINUM no chão de fábrica

Configuração segura e eficiente da máquina

A configuração da máquina demora muito ao carregar ou descarregar ferramentas? Os dados da ferramenta são inseridos manualmente, causando erros? O gerenciamento digital de ferramentas permite o carregamento controlado, a transferência automática de dados e a entrega digital completa de documentos do chão de fábrica. Os diálogos integrados orientam os operadores passo a passo, reduzindo o tempo de configuração, eliminando erros e garantindo uma configuração segura e consistente da máquina.

Gerenciar meus recursos
A digitalização é essencial. Você pode começar com uma ou duas máquinas, mas deve começar agora se quiser manter o sucesso. E foi isso que fizemos.
Stefan Schleicher, Acionista e Membro do Conselho Consultivo, Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG

Perguntas frequentes