Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Aprendizagem ao longo da vida CNC

Aumente sua experiência em CNC com a SINUMERIK

Explore recursos de estudo autônomo de CNC, treinamento eletrônico e parceiros educacionais confiáveis, bem como maneiras de praticar técnicas de CNC mesmo sem acesso direto a uma máquina-ferramenta.

Aprendizado de CNC que mantém você à frente

A aprendizagem ao longo da vida é crucial. Os ciclos de inovação são curtos e a IA está remodelando o trabalho e a vida. Seja flexível e mantenha suas habilidades de CNC atualizadas. O CNC4you fornece recursos para estudo autônomo, treinamento vocacional e desenvolvimento de pessoal - tanto online quanto offline.

Um homem de pé usando óculos trabalha em uma mesa com teclado e mouse; os monitores mostram um modelo geométrico em 3D.

Habilidades de CNC prontas para o futuro

Mantenha-se atualizado

Encontre manuais, tutoriais e aulas on-line para autoaprendizagem

Obtenha suporte

Reserve um treinamento presencial ou receba suporte diretamente

Encontre recursos de treinamento úteis

Use nossas ferramentas e material didático para suas aulas

Treinamento no trabalho

Você está procurando aprimorar suas habilidades profissionais? Nós fornecemos habilidades orientadas para a aplicação relacionadas ao SINUMERIK.

Mídia de autoaprendizagem:

Dominando a operação e a programação do SINUMERIK

Você gostaria de desenvolver um sólido conhecimento da SINUMERIK? Aqui você encontrará nosso Aulas online do SINUMERIK sobre operação e programação CNC - projetado tanto para iniciantes no mundo da SINUMERIK quanto para usuários experientes que desejam liberar todo o potencial da SINUMERIK. Uma excelente maneira de lidar com as futuras tarefas de fabricação com mais eficiência.

Lição online 01 4-3
Mídia de autoaprendizagem:

Conhecendo os recursos do SINUMERIK

Você quer explorar toda a gama de recursos do SINUMERIK? Descubra nossas práticas e orientadas para a prática Tutoriais SINUMERIK abrangendo aplicações de operação, programação e usinagem. A maneira perfeita de aumentar ainda mais a produtividade de fabricação e tirar o máximo proveito do seu sistema SINUMERIK.

Tutorial 01 4-3
Treinamento como serviço:

Aprendizagem industrial com a Siemens

Você está procurando cursos para treinamento e educação continuada de especialistas em CNC?
SITRAIN oferece uma ampla gama de conhecimentos para todos os setores e aplicações. Nossa oferta se concentra nas necessidades dos alunos e nos requisitos de empresas inovadoras.

Quatro pessoas apontam para equipamentos predominantemente pretos em uma mesa de madeira em um espaço de trabalho técnico bem iluminado.
Treinamento como serviço:

Treinamento CNC personalizado no local

Você precisa de treinamento em CNC direcionado diretamente no seu local de produção? Certificado instrutores freelancers de SINUMERIK forneça treinamento individual no local, adaptado às necessidades de sua equipe e às tarefas específicas de fabricação. Eles também podem ajudá-lo com serviços orientados ao CNC, como programação de peças, ajudando você a fortalecer sua experiência e responder rapidamente em situações urgentes.

Três pessoas estão ao redor de um painel de controle com uma tela e botões; a pessoa do meio aponta para sua interface.

Educação profissional inicial

Você ensina um ofício vocacional? Fornecemos conhecimento fundamental com base no SINUMERIK.

Treinamento pronto para uso com máquinas virtuais

Realize treinamento de CNC e de máquinas com ou sem equipamento físico. O CNC Training com SINUMERIK e Run MyVirtual fornece um pacote completo de conteúdo de treinamento interativo e aplicativos de máquinas virtuais. Ele oferece aprendizado prático e realista a qualquer hora e em qualquer lugar, permitindo que os usuários desenvolvam habilidades práticas em um ambiente de treinamento flexível, escalável e econômico.

RMVM02

Treinamento de CNC na sala de aula

Treinamento de CNC com SINUMERIK e Run MyVirtual ofertas Aulas online do SINUMERIK para aprendizado individualizado por instrutores e estagiários. O mesmo currículo também está disponível como mídia de aprendizagem interativa para treinamentos em sala de aula. Máquinas de treinamento virtuais prontas para uso fornecem a base ideal para oferecer treinamento em CNC.

Lição online 02 4-3

Machine training na sala de aula

Além do treinamento em CNC, tarefas intimamente relacionadas à operação da máquina, como montar ferramentas e dispositivos de fixação ou calibrar uma sonda de toque 3D, também podem ser ensinadas na sala de aula. A mídia de treinamento interativa pronta para uso e os arquivos de aplicativos também são fornecidos para esses fins.

RMVM06