Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Transformando a produção biofarmacêutica

No setor biofarmacêutico atual, precisão, velocidade e inovação são essenciais para fornecer medicamentos que salvam vidas de forma eficiente. Cada etapa deve se alinhar perfeitamente para atender às demandas globais de saúde, estabelecendo a base para um futuro sustentável e inovador na produção biofarmacêutica.

Projetando o futuro da produção biofarmacêutica

A ZETA está na vanguarda da engenharia biofarmacêutica, combinando tecnologia avançada com décadas de experiência. Nosso papel é fornecer soluções integradas que ajudem nossos parceiros, como a LOBA Biotech, a atender às crescentes demandas da saúde global. Por meio de uma combinação de design de precisão, práticas sustentáveis e inovação colaborativa, transformamos ideias visionárias em instalações funcionais e de alto desempenho.

Solução SX & ZETA

f235523c-36b5-441f-9a2e-2f0a42ff76bb-audi-ai-edge-shopfloor-Faster-1280x720

Cronogramas 50% mais curtos

Aproveitando as ferramentas digitais e a troca de dados em tempo real.

6ae4f0c8-7b3c-4f75-b173-29723d747313-Icon-Efficiency-bold-green-1280x720

30% menos documentação

Oferecendo excelência operacional e uma base sustentável para escalabilidade futura.

d41c619d-8446-4afb-b915-375c1451223b-Streamlined-compliance-1280x720

Operação 100% sem papel

Simplificando os processos e reduzindo as complexidades operacionais.

Explore nossos recursos