Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Riscos cibernéticos na indústria farmacêutica: o que está em jogo

Cybersecurity para produção farmacêutica

À medida que a indústria farmacêutica adota a IA, as fábricas inteligentes e a conectividade digital, os riscos cibernéticos estão aumentando. Descubra como proteger sua infraestrutura de TI/OT, garantir a segurança do paciente, manter a integridade do produto e manter a conformidade com os regulamentos GxP, FDA, EMA e NIS2.

Riscos cibernéticos na indústria farmacêutica: o que está em jogo

Os ataques cibernéticos custam à indústria farmacêutica uma média de 5,06 milhões de dólares por violação — mais do que saúde, energia ou finanças. Os ataques de ransomware aumentaram 30% em 2025 e quase 20% dos arquivos confidenciais nas organizações de saúde estão acessíveis a todos os funcionários.

A indústria farmacêutica é o principal alvo devido à valiosa propriedade intelectual, dados de ensaios clínicos e P&D proprietária. Software de terceiros, fraquezas da cadeia de suprimentos e sistemas interconectados continuam sendo os principais pontos de entrada — e mesmo breves interrupções podem interromper a produção, causar escassez de medicamentos ou comprometer diretamente a segurança do paciente.

A Siemens Digital Industries aborda esses riscos com um conceito de segurança cibernética comprovado em campo baseado na IEC 62443 e uma abordagem de defesa profunda, abrangendo acesso remoto seguro, ambientes de vários fornecedores, proteção IP e conformidade com o NIS2 e a Lei de Resiliência Cibernética (CRA).

Um homem barbudo, que usa óculos e EPI, incluindo luvas azuis e máscara facial, inspeciona um item em uma fábrica farmacêutica.

Principais benefícios

Velocidade do ícone da Siemens

Acelere a engenharia e o comissionamento

Acelere projetos de automação com ferramentas modulares baseadas na web e fluxos de trabalho digitais que reduzem os tempos de inicialização e garantem configurações seguras do sistema desde o início.

Icon Security - branco

Melhore a segurança da fábrica

Proteja suas operações com controle de acesso, monitoramento e prevenção de incêndio integrados, combinados com segurança funcional integrada até SIL 3.

Ícone de IoT

Integre TI e OT

Unifique ferramentas e plataformas para aprimorar a colaboração, a visibilidade e a produtividade e reduzir o tempo de inatividade por meio da integração horizontal e vertical de sistemas seguros.

Escolha uma abordagem holística

Alcance a segurança da fábrica

Assuma o controle de sua resiliência cibernética com a segurança da fábrica. Avaliações personalizadas com base nos padrões IEC 62443 e nas melhores práticas do setor farmacêutico revelam vulnerabilidades do sistema e oferecem roteiros de remediação guiados por especialistas. Obtenha total transparência sobre sua postura de segurança, implemente medidas específicas de segurança cibernética e se beneficie de serviços gerenciados e de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, para proteção de ponta a ponta.

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-gráfico de defesa em profundidade-1

Minimize o tempo de inatividade por meio da integração de TI/OT

Proteja a produção farmacêutica distribuída com detecção de ameaças de OT em tempo real que minimiza o tempo de inatividade. A integração do SIEM permite visibilidade total e resposta rápida. Mantenha as operações e a qualidade do produto com a segmentação da rede de TI/OT e a proteção contínua do perímetro contra acesso não autorizado à automação industrial.

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-gráfico de defesa em profundidade-2

Garanta a integridade do sistema

Proteja seus sistemas de automação e componentes de controle com comunicação segura, detecção de vulnerabilidades com inteligência artificial e gerenciamento rigoroso de usuários e acesso para ambientes de OT. Fique à frente das ameaças com o gerenciamento contínuo de patches e vulnerabilidades. Proteja a integridade do sistema contra malware e garanta a continuidade dos negócios com uma estratégia robusta para backups, recuperação de desastres e gerenciamento de crises.

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-gráfico de defesa em profundidade-3