Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Projetista elétrico — projeto do painel de controle IEC 60204

Projeto elétrico baseado em nuvem! O Electrical Designer da TIA Selection Tool automatiza o dimensionamento do painel de controle da máquina IEC 60204-1 e as simulações de curto-circuito. Beneficie-se de combinações de dispositivos aprovadas e documentação perfeita. Reduza o tempo e o custo de planejamento em até 50% para projetos confiáveis!

Software de engenharia elétrica na ferramenta de seleção TIA

O Electrical Designer é uma solução de nuvem segura e baseada em navegador para design de painel de controle de máquina compatível com IEC 60204-1. Ele automatiza o dimensionamento de componentes, verificações de curto-circuito, dimensionamento de cabos e simulações, gera documentação e reduz o tempo e os custos de planejamento em até 50%.

Ganhe mais eficiência na pré-engenharia elétrica

Eficiência no planejamento elétrico

  • Engenharia otimizada para consumidores e custos por meio de cálculo atual total para dimensionamento do interruptor principal.
  • Ajuda definir padrões de hardware para alimentadores de carga individuais em preparação para a engenharia eletromecânica.
  • Verificação rápida com determinação automática e rápida das resistências de curto-circuito e das seções transversais do cabo sem esforço manual.
  • Seleção rápida de componentes para cargas motoras (AC3, AC3E), cargas resistivas/ôhmicas (AC1) e cargas indutivas (AC6A).
  • Selecione e visualize rapidamente acessórios adequados sem pesquisa de catálogo ou PDF.
A screenshot of an electrical designer's efficiency dashboard with various metrics and graphs displayed.
A screenshot of an electrical designer's reliability dashboard with various metrics and data points.

Obtenha mais confiabilidade na pré-engenharia elétrica

Confiabilidade no planejamento elétrico

  • Engenharia em de acordo com padrões internacionais evita danos e garante a segurança elétrica das máquinas elétricas.
  • Aumentado força de curto-circuito por meio de combinações testadas de acordo com padrões internacionais, garante uma engenharia compatível com os padrões.
  • Compatível com o padrão dimensionamento de cabos considera parâmetros relevantes e condições de entrada (iKmin, IKmax).
  • Avaliação de aspectos relevantes para o padrão de acordo com padrões internacionais, incluindo verificação da proteção contra curto-circuito, etc.
  • Desconexão segura com correntes mínimas de curto-circuito para máxima segurança e eficiência operacional.

Traga mais flexibilidade aos seus processos de design

Flexibilidade no planejamento elétrico

  • Tratamento de mudanças para uma seleção rápida de produtos no nível do consumidor e do switch principal sem esforço adicional significativo.
  • Os dados completos e relevantes do projeto estão sempre acessíveis para processamento flexível de dados na forma de resultados de dimensionamento, listas de materiais (xls/pdf), certificados, certificados de aprovação de tipo, dados mestres, folhas de dados, manuais, arquivos EDZ, etc.
  • Trabalho compartilhado” - trabalhar em conjunto em um projeto com a TIA Selection Tool permite uma execução flexível e eficiente do projeto.
  • O login na nuvem permite armazenamento e acesso de qualquer lugar a qualquer momento.
A visual representation of an electrical designer's workspace with various electronic devices and tools.

Seus primeiros passos com o Designer Elétrico

Fácil acesso à engenharia elétrica na nuvem

Este vídeo tutorial explica como começar com o Projetista Elétrico e como tirar o máximo proveito dele ao projetar o equipamento elétrico para sua máquina. Ele mostra como criar novos alimentadores de carga, calcular seções transversais de cabos e valores de curto-circuito. O projetista elétrico encontra automaticamente todos os componentes da sua máquina elétrica principal de acordo com a IEC 60204-1 e também fornece muitos detalhes técnicos importantes que são relevantes para a documentação.

Em breve publicaremos mais tutoriais sobre como usar os recursos, além de algumas dicas e truques.

Obtenha respostas para suas perguntas mais importantes

Esta seção responde a algumas das perguntas mais frequentes sobre o Electrical Designer na nuvem da TIA Selection Tool.

Designer elétrico na nuvem da TIA Selection Tool

Use o Electrical Designer na nuvem TIA Selection Tool gratuitamente agora! Sem download!