Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Uma ilustração visual de um circuito de controle com vários componentes e conexões.

Dicas práticas sobre centrais telefônicas

Seleção e dimensionamento rápidos e confiáveis de uma fonte de alimentação adequada, mesmo em configurações complexas. Painéis de controle integrados — use nossas dicas de especialistas

Planejamento simples no circuito de controle

Não importa o setor, não importa o requisito — uma fonte de alimentação eficiente é um pré-requisito básico para operar qualquer tipo de equipamento. Processos de produção exigentes só podem ser mantidos se a fonte de alimentação dos componentes do painel de controle for mantida constantemente na qualidade exigida.
Essa dica do painel de controle descreve como ferramentas inteligentes, como a Ferramenta de Seleção TIA, podem ser usadas como suporte e também explica a importância da proteção correta do circuito de controle.

Assistente SITOP na ferramenta de seleção TIA

Como faço para encontrar a fonte de alimentação certa para o meu projeto?

Escolher a fonte de alimentação certa pode ser um processo demorado. Especialmente se você também precisar dimensionar uma fonte de alimentação ininterrupta SITOP DC-UPS e a proteção seletiva dos feeds de 24 V. Este vídeo mostra como isso pode ser feito de forma rápida e simples com o assistente SITOP na Ferramenta de Seleção TIA:

Baixe a versão offline

Macros EPLAN: Como posso economizar tempo na engenharia?

Geração de macros EPLAN com a ferramenta de seleção TIA

Processos otimizados e coordenados podem economizar tempo e dinheiro ao projetar painéis de controle. A ferramenta de seleção TIA ajuda você a criar macros EPLAN para o circuito de controle. Saiba mais e assista ao vídeo.

Típicos do SITOP EPLAN

Também fornecemos produtos típicos EPLAN pré-preparados para garantir uma engenharia eficaz. Eles contêm informações sobre a estrutura e o uso das macros. Você os encontrará em nosso suporte on-line em Módulo de engenharia SITOP 24 V.

Criação de documentação de projeto com o EPLAN eBuild

O eBuild e o SITOP Library tornam a criação da documentação do projeto um trabalho rápido e simples para os usuários do ePlan. Com a ajuda desta biblioteca, você pode configurar unidades de fonte de alimentação nas faixas SITOP Smart e SITOP Modular com saídas monofásicas: 2,5 A - 40 A e trifásicas: 5 A - 40 A. Como isso funciona, você pode ver neste pequeno vídeo.

Gerente SITOP

Como configuro uma fonte segura de 24 V no circuito de controle com um DC-UPS?

Cada falha de energia pode resultar na paralisação da planta, custando uma quantidade considerável de tempo e dinheiro. As unidades de fonte de alimentação ininterrupta de 24 V nos sistemas SITOP DC-UPS com vários tipos de unidades de armazenamento de energia e interfaces de comunicação fornecem soluções para todas as demandas impostas ao tempo de buffer e à integração do sistema. A ferramenta gratuita SITOP Manager está disponível para comissionamento, engenharia e monitoramento de dispositivos com capacidade de comunicação (Ethernet/PROFInet industrial, porta USB).