Requisitos do painel de controle
Os painéis de controle no mercado nacional e internacional estão sujeitos aos requisitos de proteção contra contato direto e choque elétrico de acordo com a IEC 61439-1/2 (conjuntos de comutadores e dispositivos de controle de baixa tensão) e IEC 60204-1 (Segurança de máquinas). Para cumprir esses requisitos, deve-se garantir que as partes vivas não possam ser tocadas em condições operacionais normais. Os padrões IEC especificam que as portas do gabinete devem ser intertravadas de acordo com determinadas especificações, mas ao mesmo tempo permitem trabalhos de manutenção e manutenção por eletricistas qualificados.