Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Combinações testadas por tipo

Dica do painel de controle: use combinações testadas para o mercado dos EUA e manipule a classificação de corrente de curto-circuito (SCCR) com facilidade.

Você sabia por que usar combinações testadas por tipos é importante?

As combinações testadas por tipo são importantes para garantir a segurança, confiabilidade e eficiência das instalações elétricas. Eles fornecem confiança aos engenheiros, instaladores e usuários finais de que o equipamento funcionará conforme o esperado em condições normais e de falha. Calcular a classificação de corrente de curto-circuito de um painel de controle é um desafio, principalmente quando se busca atingir os níveis exigidos para um local de instalação específico. Nos Estados Unidos, o Código Elétrico Nacional (NEC) faz referência ao Suplemento SB da UL 508A como o método reconhecido para determinar o SCCR.

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

Dicas para economizar tempo para seu projeto

Explore nossos recursos do painel de controle