Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Determine o SCCR geral

Dica do painel de controle: cálculo de curto-circuito (SCCR) para painéis de controle industriais no mercado norte-americano

Você sabia que o cálculo do curto-circuito é de sua responsabilidade?

As máquinas e seus painéis de controle devem ser projetados para suportar a corrente máxima de curto-circuito no ponto de alimentação — normalmente a montante do interruptor principal — para que o sistema não seja destruído no caso de um curto-circuito. As regulamentações dos EUA exigem a determinação da classificação de corrente de curto-circuito (SCCR) no ponto de alimentação de entrada. Salvo acordo em contrário, o operador fornece esse valor e o especifica para o fabricante do sistema.

O fabricante é responsável pelo design com classificação de curto-circuito do painel de controle industrial. O painel de controle deve ser projetado para suportar a corrente máxima de curto-circuito no ponto de alimentação em condições de falha. A NFPA 70 faz referência ao Suplemento SB da UL 508A como o método reconhecido para determinar a corrente nominal de curto-circuito de um painel de controle industrial.

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

Dicas para economizar tempo para seu projeto