Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Construindo painéis de controle competitivos para a América do Norte

Você está enfrentando o desafio de projetar um painel de controle para os EUA ou Canadá? Você precisará de algum conhecimento prévio, pois padrões como UL 508A ou CSA, regulamentos e práticas diferem fundamentalmente daqueles em mercados que usam os padrões IEC.

A aprovação do AHJ é obrigatória

Antes que uma máquina possa ser colocada em operação nos Estados Unidos ou no Canadá, seu equipamento elétrico deve ser aprovado pela autoridade relevante. Nos Estados Unidos, esse é o AHJ e, no Canadá, é a ESA. Os inspetores elétricos trabalham estritamente de acordo com as normas, códigos e padrões locais específicos da aplicação. Portanto, o planejamento correto do projeto e a documentação completa de acordo com os padrões norte-americanos são cruciais para uma aprovação tranquila.

No vídeo, o especialista Maximilian Krehan explica os diferentes tipos de gabinetes de controle elétrico no mercado dos EUA e suas aplicações. Como os termos geralmente são usados de forma diferente, podem surgir rapidamente mal-entendidos entre projetistas, engenheiros elétricos e operadores. Este vídeo ajudará você a selecionar o gabinete de controle correto para sua máquina ou aplicação do cliente.

Select...

Principais regulamentações dos EUA

Os seguintes padrões são de vital importância para os fabricantes de máquinas e painéis:

Mapa da América do Norte mostrando os padrões e organismos de certificação aplicáveis: EUA — UL, OSHA, NFPA, NRTL; Canadá — SCC, Grupo CSA e outras organizações de certificação.
A conformidade com todos os padrões de segurança relevantes reconhecidos pelas autoridades norte-americanas é absolutamente essencial. Os componentes usados nos EUA devem ser certificados pela UL.
Maximiliano Krehan, Especialista técnico, Siemens AG

Confie em nosso portfólio compatível com padrões para EUA e Canadá

Para construir um painel de controle que atenda aos padrões dos EUA e do Canadá, não basta simplesmente usar componentes certificados pela UL ou pela CSA. Desde o início, produtos com a certificação correta para a aplicação específica devem ser selecionados.

Um erro comum ao projetar painéis de controle é escolher os dispositivos de comutação ou proteção errados. O aplicativo define qual padrão se aplica — por exemplo, os disjuntores devem seguir o padrão de aplicação, não o padrão do produto. Embora a UL 489 e a UL 1077 pareçam semelhantes, elas têm finalidades diferentes.

O código CCN (EUA) ou o número da classe (Canadá) ajudam a verificar o uso adequado do componente. Eles podem ser encontrados nos sites da UL/CSA e também estão incluídos no anexo ao nosso catálogo LV 18.

Perguntas frequentes

Conhecimento prático para design de gabinete de controle