Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
APLICAÇÃO NO MUNDO REAL

Simplifique os relatórios de conformidade de sustentabilidade

Simplifique e automatize a coleta, a análise e a emissão de relatórios de dados de sustentabilidade para atender aos requisitos regulatórios em evolução. Obtenha total transparência em suas operações, cumpra a conformidade pronta para auditoria e transforme os relatórios em insights acionáveis que melhoram a eficiência e reduzem os custos.

KPI de sustentabilidade para relatórios de conformidade de data centers

Desafio

Os operadores de data center enfrentam uma pressão crescente para relatar o desempenho de sustentabilidade em várias estruturas e regulamentações, muitas vezes sem um único padrão unificado. Ao mesmo tempo, os dados são distribuídos em vários sistemas, tornando os relatórios manuais, inconsistentes e difíceis de escalar. Garantir precisão, transparência e auditabilidade se torna uma tarefa complexa e demorada.

Solução

A Siemens conecta sistemas operacionais para criar uma base de dados unificada e confiável para relatórios de sustentabilidade. Ao simplificar a coleta de dados, automatizar o rastreamento de KPIs e alinhar métricas com padrões reconhecidos, os operadores podem gerar relatórios consistentes e prontos para auditoria, ao mesmo tempo em que obtêm insights para melhorar a eficiência e reduzir o consumo de recursos.

Combina a conformidade de sustentabilidade com as operações diárias

Compliance não começa com um relatório. Tudo começa na área de operações. Os sistemas de energia, resfriamento, água e TI geram dados continuamente, mas quando esses sistemas são desconectados, os relatórios se tornam manuais, fragmentados e difíceis de confiar. Ao integrar tecnologias operacionais como EPMS e BMS em uma plataforma unificada, os operadores de data center criam uma ligação perfeita entre as operações diárias e os relatórios de sustentabilidade. Isso permite o rastreamento contínuo de KPIs, painéis transparentes e relatórios simplificados, transformando a conformidade de uma tarefa reativa em um processo integrado e orientado por dados. À medida que os volumes de dados aumentam, a análise habilitada por IA pode apoiar ainda mais esse processo identificando anomalias, destacando inconsistências e melhorando a confiabilidade e a eficiência dos fluxos de trabalho de relatórios.

Ativo derivado do Livro Branco

Crie relatórios prontos para auditoria

Gere relatórios de sustentabilidade transparentes e rastreáveis, alinhados às principais estruturas, como os padrões EED, CSRD e ISO. Mantenha a confiança em seus dados por meio de processos de geração de relatórios estruturados, consistentes e verificáveis.

Automatize fluxos de trabalho de relatórios

Automatize a coleta de dados, o cálculo de KPI e os fluxos de trabalho de geração de relatórios para reduzir significativamente o trabalho manual, minimizar erros e liberar recursos para tarefas operacionais e de sustentabilidade de maior valor.

Melhore a eficiência e reduza o OPEX

Use dados de sustentabilidade e energia não apenas para fins de conformidade, mas também para identificar ineficiências, otimizar o consumo de recursos e reduzir os custos operacionais em todas as instalações.

Quebre os silos de dados operacionais

Conecte sistemas anteriormente isolados, como BMS, EPMS e infraestrutura habilitada para IoT, em uma base de dados única e consistente, permitindo uma visão completa e confiável do desempenho operacional.

Habilite relatórios escaláveis em vários sites

Padronize os dados de sustentabilidade em todas as regiões e instalações para oferecer suporte a estruturas de relatórios consistentes, independentemente da geografia ou das diferenças regulatórias.

Fortaleça a tomada de decisão

Quantifique o impacto das iniciativas de sustentabilidade para validar o ROI e obter insights acionáveis que orientem o planejamento de capital, as decisões de investimento e as estratégias de ESG de longo prazo.

Como começar

Implemente relatórios de sustentabilidade simplificados com a Siemens conectando sistemas operacionais, estabelecendo uma base de dados confiável e aproveitando ferramentas digitais para garantir relatórios de conformidade transparentes, escaláveis e prontos para auditoria em todo o seu portfólio de data center.

Edifícios comerciais Socials Holistic 01 Consulting

Defina sua estratégia de geração de relatórios

Trabalhe com nossos especialistas para avaliar seu cenário de dados, sistemas operacionais e necessidades de relatórios de sustentabilidade. Esta etapa se concentra em entender quais dados estão disponíveis atualmente, onde existem lacunas em seus sistemas de infraestrutura e quais requisitos de conformidade se aplicam à sua organização.

Edifícios comerciais Socials Holistic 02 Projeto de planejamento

Defina a estrutura de relatórios e os KPIs

Desenvolva uma abordagem estruturada para relatórios de sustentabilidade alinhada com padrões relevantes, como EED, CSRD e ISO/IEC 30134. Isso inclui definir os KPIs, as estruturas de dados e a lógica de geração de relatórios necessários para garantir relatórios de sustentabilidade consistentes, comparáveis e escaláveis em todos os locais.

Commercial Buildings Socials Holistic 05 Operations

Implemente sistemas de dados integrados

Integre sistemas operacionais como BMS, EPMS e infraestrutura habilitada para IoT para criar uma base de dados unificada. Nossas soluções, incluindo Desigo CC, SENTRON Powermanager e Building X, oferecem suporte à agregação, padronização e visualização de dados para processos automatizados de relatórios.

Commercial Buildings Socials Holistic 06 Monitoramento do sucesso

Otimize os relatórios continuamente

Use painéis em tempo real, análises e insights suportados por IA para manter a transparência contínua e melhorar a qualidade dos dados ao longo do tempo. Isso permite o refinamento contínuo dos processos de geração de relatórios, a melhoria da tomada de decisões e o alinhamento entre o desempenho operacional e os objetivos de sustentabilidade.