Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Série de seminários

TIA na dosah: LOGOTIPO! 9

16 a 18 de junho de 2026, às 9h — 14h em Brno, Ostrava, Praga

O evento já aconteceu. Obrigado por participar e preencha o formulário de feedback neste link.

Descubra os novos recursos revolucionários do LOGO! 9

Na série de seminários “TIA na dosah”, apresentaremos a nova geração do LOGO! 9 e suas capacidades para controlar aplicações de pequena escala. Você aprenderá como integrar eficazmente o LOGO! com outros componentes de automação, como visualizações unificadas modernas e drives de última geração.

Também haverá demonstrações práticas de aplicativos do mundo real para ajudá-lo a aproveitar totalmente o potencial do LOGO! 9.

TIA na dosah: LOGO!9 - Graphic

Hora

Sessão

9h às 9h45

Apresentando o LOGO! 9

9h45 - 10h30

Opções de visualização do LOGO!

10:30 da manhã - 10:45 da manhã

Pausa curta

10:45 da manhã - 11:30 da manhã

Drives para pequenas aplicações

11:30 da manhã - 11:45 da manhã

Pausa curta

11h45 - 12h30

Mostra de aplicativos

a partir das 12h30

Final e almoço

Horário de Verão da Europa Central (CEST)

Onde e quando?

O seminário “TIA na dosah” acontecerá nos seguintes locais e datas:

Brno

16 de junho de 2026 - Clarion Congress Hotel Brno

Ostrava

17 de junho de 2026 - Clarion Congress Hotel Ostrava