Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Feira

Segurança e Proteção Mundial 2026

30 de setembro a 3 de outubro de 2026 | Roche-sur-Foron em Haute-Savoie
Suporte interno Hall B1
- M48 & Stand externo 8 - 1901

Conheça a Siemens na Mondial Secours and Protection 2026.

A entrada na feira é gratuita e não exige um crachá pré-registrado.

Construindo edifícios mais seguros, inteligentes e sustentáveis

Na era da transformação digital, os edifícios estão evoluindo para se tornarem cada vez mais inteligentes, autônomos e de alto desempenho. Para atingir plenamente esse objetivo, a segurança contra incêndio deve ser considerada um elemento central de seu projeto e operação. Na Mondial Secours and Protection 2026, apresentamos uma abordagem abrangente que combina detecção inteligente, proteção personalizada e serviços digitais para aprimorar a segurança pessoal, garantir a continuidade dos negócios e reduzir o impacto ambiental.

Descubra nossas soluções

Imagem com texto

1. Antecipe
A detecção inteligente com o Sinteso Nova permite a detecção precoce de incêndios usando inteligência artificial, reduzindo os alarmes falsos e se adaptando aos ambientes mais exigentes.

2. Proteger
A supressão inteligente com a névoa de água de alta pressão Sinorix garante uma extinção rápida e eficaz com consumo otimizado de água, aumentando assim a proteção de pessoas e ativos.

3. Controle
Os serviços digitais de incêndio permitem o monitoramento do sistema em tempo real, simplificam a manutenção e a conformidade e oferecem um gerenciamento mais conectado e de alto desempenho.

Conferências, demonstrações e reuniões

Durante a feira, venha assistir às nossas apresentações e discutir os desafios futuros da segurança contra incêndio com nossos especialistas.

Imagem de Loic Frere, gerente de produtos e soluções de incêndio da Siemens France

Sinteso Nova: Como revolucionar a segurança contra incêndio?

1º de outubro, das 9h às 10h | Corners Area
Loïc Frere, gerente de produtos e soluções de incêndio, Siemens France

Imagem de Franck Lorgery, Diretor de Assuntos Industriais — Segurança contra Incêndios, Siemens France

Apresentação sobre a névoa de água de alta pressão Sinorix

1º de outubro, das 14h às 15h | Corners Area
Franck Lorgery, Diretor de Assuntos Industriais — Segurança contra Incêndios, Siemens France

Descubra nossas principais demonstrações

Participe de uma de nossas visitas guiadas para uma visita guiada narrada ao nosso estande para ver nossas soluções em ação, assistir às demonstrações e falar com nossos especialistas.

Soluções em destaque:

  • Sinteso Nomad
  • Névoa de água Sinorix HP
  • ExxFire
  • Sinteso Nova

Inscreva-se diretamente em nosso estande durante todo o evento (sujeito à disponibilidade).