O que é gerenciamento integrado do ciclo de vida para CPG?
O gerenciamento de produtos de CPG exige a orquestração de fórmulas, embalagens e conformidade em portfólios complexos. Com a pressão de lançar com mais rapidez e, ao mesmo tempo, manter a qualidade, as marcas enfrentam dificuldades com o trabalho redundante. O gerenciamento do ciclo de vida conecta equipes de P&D, fabricação e marketing para reutilizar ativos comprovados e compartilhar dados em tempo real, lançando produtos três vezes mais rápido, reduzindo custos e garantindo a consistência da marca.
Modernize o desenvolvimento e o controle de produtos de CPG
Simplifique os processos de gerenciamento do ciclo de vida para acelerar o desenvolvimento de produtos, reduzir erros e aprimorar a colaboração entre as equipes. Ao implementar uma plataforma digital integrada, as empresas podem otimizar fluxos de trabalho, melhorar a tomada de decisões e lançar produtos inovadores no mercado com mais rapidez.
29% Maior agilidade nos negócios
Reduza o risco de roubo de dados e malware que prejudica o desenvolvimento de produtos. Use as soluções de PLM para aprimorar a segurança dos dados, aproveitando a experiência do provedor e de seu parceiro de nuvem. (Pesquisa da Forrester)
28% Maior resiliência de TI ou nuvem
Garanta operações contínuas e proteja-se contra interrupções com o PLM baseado em nuvem. Expanda instantaneamente durante o lançamento de produtos, mantenha a continuidade dos negócios entre as equipes globais e elimine os riscos de tempo de inatividade. (Pesquisa da Forrester)
40% Crie ativos menos redundantes
Garanta operações contínuas e proteja-se contra interrupções com o PLM baseado em nuvem. Expanda instantaneamente durante o lançamento de produtos, mantenha a continuidade dos negócios entre as equipes globais e elimine os riscos de tempo de inatividade. (pesquisa de terceiros)
Aproveite uma única fonte de verdade
Integre o desenvolvimento de fórmulas, a conformidade e o gerenciamento de qualidade em todo o ciclo de vida de seu produto CPG. Do conceito inicial à produção final, nossas soluções otimizam cada etapa. Escolha entre três caminhos principais para construir sua base digital, com base na maturidade digital da sua organização.
Esse setor tem tudo a ver com marcas, você precisa criar uma conexão emocional entre o produto, a experiência e o consumidor. Tudo precisa se conectar novamente à marca. Os consumidores também estão pedindo mais inovação e maior personalização. Isso requer uma estreita colaboração entre várias funções e departamentos de negócios. Tendo uma fonte da verdade é essencial para permitir essa estreita colaboração e garantir a proteção do valor da marca. Quando você tem esse nível de integração para todas as soluções que vivem no mesmo ambiente, a complexidade é facilitada, a acessibilidade floresce e a velocidade aumenta.
A velocidade de entrada no mercado também é fundamental no ambiente atual. A capacidade de maximizar a reutilização do IP existente é fundamental para você, assim como a prevenção de atividades redundantes e a aceleração dos processos de desenvolvimento. Também permite que as empresas de marcas gerenciem a proliferação de SKUs. Isso ajuda você a incorporar inovações que melhoram a sustentabilidade, como novos materiais, embalagens e até mesmo a adoção de novos processos.
O ILM permite que as empresas usem o planejamento adaptativo para criar planos a partir de bibliotecas, com base em experiências anteriores bem-sucedidas, em vez de abordagens de planejamento de cima para baixo que raramente atendem aos requisitos de departamentos individuais. O resultado é que as empresas podem lance projetos em semanas ou meses.
Explore nossa biblioteca de recursos
Integre, inove e execute com agilidade em produtos de consumo embalados. Descubra como a reutilização de ativos de inovação e a aplicação de estratégias de execução eficientes e flexíveis podem reduzir drasticamente o tempo de colocação no mercado e promover o crescimento sustentável. Libere todo o potencial da sua marca e dos seus produtos com o gerenciamento integrado do ciclo de vida.

Soluções inteligentes para gerenciamento do ciclo de vida de CPG
Gestão do ciclo de vida de produtos
Gerenciamento de programas
Arte e rotulagem
Plataforma de desenvolvimento de aplicativos
Perguntas frequentes
Saiba mais
Assistir
Vídeo | Acelere o lançamento de seu produto de consumo
Vídeo | Transforme digitalmente o desenvolvimento de produtos de CPG para acelerar a inovação
Webinar sob demanda | Discussão com especialistas: Promovendo a excelência com o gerenciamento integrado do ciclo de vida
Vamos conversar!
Entre em contato com perguntas ou comentários. Estamos aqui para ajudar!