Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Nenhum dia sem água

O abastecimento confiável de água depende da disponibilidade máxima. A modernização de seus sistemas redundantes e quatro centros de controle com o SIMATIC WinCC Open Architecture garante a máxima disponibilidade da Fernwasser Elbaue-Ostharz (FEO), mantendo seu lema: “Nenhum dia sem água”.

Abastecimento moderno de água de longa distância para 2,5 milhões de pessoas

A concessionária de água de longa distância FEO fornece água para três estados alemães: Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia. Nesses estados, três sistemas hidráulicos — Elbaue, Torgau e Wienrode — com uma rede de dutos de cerca de 800 km de extensão são gerenciados por meio de três centros de controle, possibilitando abastecer cerca de 2,5 milhões de habitantes com 80 a 82 metros cúbicos de água de um centro de controle de despachantes. Essa é uma grande conquista que requer modernização. Os três centros de controle da concessionária serão equipados com o WinCC Open Architecture (WinCC OA) como o novo sistema de controle.

Marco Matthes, Chefe da Divisão de Obras, Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH

A durabilidade é imprescindível

Os sistemas hidráulicos da FEO são projetados para durar de 50 a 80 anos. “É por isso que a empresa precisa de sistemas de controle com um ciclo de vida do produto de mais de 20 anos”, diz Marco Matthes, chefe da Divisão de Obras da FEO. Renovações contínuas, atividades de descomissionamento, expansões, ajustes de capacidade e outras modificações estruturais são esperadas durante todo esse período. O sistema de controle implantado deve ser capaz de modelar todas essas mudanças e, durante a operação contínua, substituir todos os PLCs existentes por um novo modelo que tenha uma interface IEC 6087-5-104 e novos pontos de dados no sistema SCADA. Também deve ser possível testar extensivamente os módulos de função e a comunicação.

Investimos em sistemas hidráulicos que precisam operar por até 80 anos. Essa consistência deve ser refletida em nosso sistema de controle de processo.<br/>
Marco Mateus, Chefe da Divisão de Obras, Abastecimento de água remoto Elbaue-Ostharz GmbH

Disponibilidade máxima e segurança de TI

Um sistema SCADA de sistema hidráulico SIMATIC WinCC OA autônomo e redundante com engenharia on-line está sendo instalado e integrado a um aplicativo de sistema de controle em rede para cada um dos centros de controle em Elbaue, Torgau e Wienrode. O conceito aberto do WinCC Open Architecture permite que a FEO acesse todos os dados dos três sistemas hidráulicos simultaneamente por meio dos centros de controle de gerenciamento da planta e do centro de controle do despachante. Graças a essa arquitetura de rede e certificação de acordo com a IEC 62443-4-2, a disponibilidade e a segurança de TI são maximizadas — as principais prioridades da FEO como operadora de infraestrutura crítica (CI).

Vista aérea da barragem e reservatório de Rappbodetalsperre perto do Elba, cercado por colinas arborizadas, com um rio em um vale
Sistema hidráulico Wienrode/sistema de controle primário do local

Oportunidades de integração eficientes

Em vez dos antigos sistemas SINAUT LSX, cada um dos três sistemas hidráulicos está sendo fornecido com um sistema de controle WinCC Open Architecture redundante. Os sistemas de telecontrole SINAUT ST7 estão sendo substituídos por controladores SIMATIC S7-1500 atualizados com comunicação de telecontrole IEC 60870-5-104. A abertura do WinCC OA em termos de engenharia permite que o SPIE OSMO incorpore com eficiência as 75.000 interfaces de E/S dos sistemas por meio de importação automatizada. O WinCC OA disponibiliza a engenharia de massa baseada em MS Excel para essa finalidade, juntamente com outras interfaces abertas para uma engenharia eficiente e específica do cliente.

Conversão sem reajuste

Graças à flexibilidade do WinCC OA, a transição para os operadores é a mais tranquila possível. A interface do usuário do sistema existente é recriada quase exatamente, uma experiência de engenharia específica do cliente é implementada na biblioteca do sistema de controle e a engenharia em massa é adaptada. Tudo isso permite que as diferentes equipes mantenham o sistema sozinhas e superem novos desafios com a ajuda de soluções perfeitamente adaptadas, com evidente sucesso. Após a conversão, o FEO alcançou uma taxa de falha próxima a 0 por cento, um valor inigualável no setor.

Referência FEO
Com o WinCC OA, temos uma camada de aquisição de dados, uma camada de processamento de dados e uma camada de visualização. Outros sistemas não oferecem isso.<br/>
Stefan Baer, Administrador do sistema PLS, Abastecimento de água remoto Elbaue-Ostharz GmbH

As soluções em resumo

Monitoramento e controle eficientes com disponibilidade de longo prazo são necessários nos centros de controle de vários setores. Com sistemas SCADA, como o SIMATIC WinCC Open Architecture, do portfólio da Siemens, os funcionários podem atender às demandas cada vez maiores de economia e flexibilidade durante um ciclo de vida extremamente longo da planta, apesar das medidas de conversão e renovação necessárias no nível da fábrica.

H₂O | 24/7

Todos os anos, os 220 funcionários da Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz (FEO) fornecem cerca de 80 milhões de metros cúbicos de água potável para 2,5 milhões de pessoas. A concessionária atende fornecedores locais de água e clientes industriais nos estados alemães da Saxônia-Anhalt, Saxônia e Turíngia por meio de uma extensa rede de dutos. Para garantir um abastecimento de água confiável e de alta qualidade 24 horas por dia, a FEO substituiu seu antigo sistema de controle SIMATIC LSX pelo SIMATIC WinCC Open Architecture.

Edifício FEO Fernwasser com o slogan
Consultoria de segurança, parceiro de soluções de consultoria de segurança

Plantas personalizadas

A SPIE OSMO oferece toda a gama de serviços, desde o desenvolvimento e implementação de projetos até a operação e manutenção de plantas e sistemas inteiros para a indústria, negócios e setor público. A empresa cobre áreas como fabricação de instalações elétricas, sistemas de automação e controle. Seu foco é desenvolver a melhor solução para seus clientes, tanto econômica quanto tecnologicamente. Há 20 anos, a SPIE OSMO é uma das mais experientes parceiras de soluções da Siemens. Como especialista em SCADA certificado no SIMATIC WinCC OA, a empresa tem uma vasta experiência em centros de controle distribuídos e em rede, como os usados pela FEO.

SIMATIC WinCC Open Architecture

A solução personalizada que foi implementada para a concessionária de água FEO demonstra a extrema versatilidade do SIMATIC WinCC OA. O sistema é ideal para implementar sistemas de controle neutros em termos de fabricante e plataforma, especialmente aplicações que exigem adaptações extensas e complexas. O alto grau de flexibilidade permite uma adaptabilidade quase ilimitada por um longo período de tempo. O acesso por meio de clientes web ou dispositivos móveis totalmente compatíveis que tenham uma interface de usuário Android ou iOS significa que funcionários móveis e serviços de plantão também podem acessar os centros de controle remotamente.

Turbinas eólicas e painéis solares em campos verdes com o horizonte da cidade e montanhas ao nascer do sol.
Controlador Siemens SIMATIC S7 1500 com tela e indicadores de status em um fundo azul escuro.

SIMATIC S7-1500

O SIMATIC WinCC Open Architecture se destaca com suas muitas interfaces, como DNP3, IEC 60870-5-101, IEC 61850, OPC UA, Modbus, BACnet, S7 TCP e MQTT. Graças a essas interfaces, até mesmo sistemas de fornecedores terceirizados podem ser conectados a um centro de controle. Um fator chave para a implementação na FEO são os novos controladores SIMATIC S7-1500 SIMATIC S7-1500 com uma interface IEC-60870-5-104. Graças ao design modular e à extrema confiabilidade, eles possibilitam a execução das tarefas mais sofisticadas de monitoramento e controle a partir do centro de controle, mantendo a maior segurança de dados possível.

Comece sua jornada