Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Impulsionando a inovação em tecidos

Inovando a conversão de tecidos por meio da digitalização

Capacite a produção com soluções integradas da OMET e da Siemens. Descubra como a digitalização e a automação avançada transformam as linhas Tissue em ativos inteligentes prontos para os desafios da Indústria 4.0.

Rumo à Indústria 4.0 com OMET e Siemens

Rumo à Indústria 4.0 com OMET e Siemens

No setor de tecidos, velocidade e precisão são fundamentais. COMETA escolheu a Siemens como parceira estratégica para integrar componentes avançados, como motores elétricos e acionamentos, em suas linhas. Essa sinergia supera os desafios de rastreabilidade e controle remoto, garantindo máquinas digitais capazes de fornecer uniformidade de produto e integridade operacional avançada.

Excelência tecnológica e vantagens competitivas

88421945-3499-4744-bafe-2e42a9764b64 - Ícone de detecção de calor linear - Original de detecção rápida

Acelere o tempo de colocação no mercado

Reduza os tempos de produção enquanto melhora a flexibilidade e a qualidade. A integração nativa dos sistemas da Siemens acelera o desenvolvimento de novas máquinas.

0a7de9f1-236b-4b76-92c2-694c0470cca7 - Solução de sistema de ícones de detecção de calor linear original

Otimize o controle remoto

Integre tecnologias avançadas para um gerenciamento remoto eficaz. O monitoramento constante garante um processo de produção totalmente rastreável.

45893e6a-53a9-49f0-a289-11b1e8e9c349 - Experiência de ícone de detecção linear de calor original

Eleve os padrões de segurança

Garanta a máxima proteção do operador. O uso de componentes de última geração simplifica a montagem e aumenta a confiabilidade geral.

OMET: Inovação na conversão de tecidos

Omet - image 1

Garanta precisão e total confiabilidade

O coração tecnológico da nova Linha XV garante alto desempenho e precisão constante. Graças a essa arquitetura, todo o ciclo de produção, do carretel ao produto acabado, é gerenciado em um fluxo contínuo, automático e integrado. Esse nível de automação atende à demanda por produtos autogerenciados e uniformes. A eliminação de aproximadamente 50 metros quadrados de correias transportadoras permitiu otimizar o uso do espaço, melhorando a logística geral.

Transforme dados em valor estratégico

A digitalização não é apenas conectividade, mas capacidade analítica. As máquinas OMET equipadas com a tecnologia Siemens permitem o controle granular do consumo e do desempenho. A análise e o gerenciamento remotos garantem o controle constante da produção com uma verificação cuidadosa do uso de energia. A integração de tecnologias avançadas levou a um aumento significativo na produtividade, com um fluxo de processamento capaz de gerenciar até 240 pacotes por minuto.

Omet - image 2
Omet - image 3

Parceria para inovação contínua

Graças à colaboração entre a OMET e a Siemens, a absorção de energia do sistema de transporte foi reduzida em 25%, definindo um novo padrão de produção baseado na sustentabilidade. O sistema de transporte Multi-Carrier System aumenta a flexibilidade e a produtividade da linha, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de energia e o tempo e os custos de manutenção. Essa parceria cria uma visão voltada para o futuro, na qual o conhecimento técnico e a inovação sustentável impulsionam o futuro da indústria.

O projeto da Linha XV não é apenas uma máquina, mas uma nova visão para o nosso setor. É a demonstração de como a inovação e a colaboração podem mudar o futuro do setor.
Antônio Bartesaghi, CEO, Omet S.r.l.

Comece sua jornada