Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Technoshorts: ajuda rápida

Série de vídeos projetada para especialistas em automação industrial, oferecendo orientação prática e soluções rápidas.

Os especialistas da Siemens fornecem respostas abrangentes às perguntas técnicas mais frequentes sobre produtos e software da Siemens. Entregues em um formato conciso e acessível, Tech Shorts: Quick Help oferecem suporte valioso para engenheiros de automação experientes e aspirantes.

Ajuda rápida

Formulário acessível

Competência

Vídeo

Technoszorty; suporte rápido

Episódios por categoria

Eigen Engineering Agent: como e com que finalidade essa solução pode ser usada?

As soluções de inteligência artificial são empregadas com sucesso na automação industrial. Essa tecnologia agora está disponível para uso no Portal TIA, graças ao Eigen Engineering Agent. Esse agente digital ajuda os engenheiros a aumentar a eficiência, reduzir a carga de tarefas repetitivas e integrar a automação baseada em IA em seus fluxos de trabalho diários. Assista a “Technoszorty: Quick Help” para descobrir como e onde nossa nova solução pode ser aplicada e como ela aumenta a eficiência do trabalho diário de um engenheiro de automação.

Ep.1: Tomasz Hofler — Gerente da equipe de suporte técnico

SIMATIC PDM: Como usá-lo para acesso remoto à instrumentação do SITRANS?

A SITRANS é uma linha de dispositivos de medição e instrumentação avançados para a indústria de processos. Um recurso importante dessas soluções é a capacidade de acessar remotamente a configuração e o diagnóstico do dispositivo. O software SIMATIC PDM facilita isso, permitindo uma conexão direta com os dispositivos SITRANS instalados no local sem interromper os processos. Assista “Technoszorty”, nossa série de dicas rápidas, para saber como configurar o acesso remoto e descobrir os recursos mais interessantes da ferramenta.

Ep.2: Michał Olender — Especialista em suporte técnico

SIWAREX WP351: Como configurar um projeto para uma escala legal para o comércio?

Balanças e sistemas de pesagem precisos e confiáveis, especialmente balanças legalizadas para uso comercial, são componentes cruciais de muitas linhas de produção na indústria de processos. Esses dispositivos de medição certificados são projetados para pesagem de alta precisão. Os módulos de pesagem SIWAREX fornecem uma excelente base para construí-los. Assista a “Technoszorty: Quick Help” para saber como configurar adequadamente esse sistema usando projetos prontos disponíveis nas soluções SIOS e Siemens, incluindo controladores, painéis HMI e módulos de pesagem, para garantir que a balança industrial opere de forma confiável e em conformidade com os regulamentos.

Ep.3: Jarosław Siemianowski, especialista em equipamentos de medição e sistemas de pesagem

Industrial Edge Management: como iniciar e configurar o sistema?

A Siemens Industrial Edge é uma plataforma digital de computação de ponta projetada para agilizar as operações diárias em instalações industriais. Ele integra aplicativos, facilita a troca de dados entre sistemas operacionais e de informação e permite o gerenciamento centralizado de dispositivos, ajudando efetivamente os fabricantes a liberar todo o seu potencial. Assista a este vídeo de ajuda rápida #Technoszorty para saber como iniciar e configurar o sistema Industrial Edge Management e começar a usar a plataforma Industrial Edge.

Ep.4: Wojciech Bączkowski, engenheiro sênior de suporte técnico

TIA Simulation Cloud: Como começar a usar essa ferramenta?

As ferramentas de simulação estão sendo cada vez mais usadas na automação industrial. Eles permitem o design, o teste e a otimização de soluções em um ambiente virtual, eliminando a necessidade de criar protótipos físicos. O TIA Simulation Cloud é uma plataforma de simulação que integra o TIA Portal, o S7-PLCSIM Advanced e o SIMIT. Como ele opera na nuvem, não é necessário nenhum hardware especializado para executá-lo. Assista ao vídeo “Technoszorty: Quick Help” para descobrir para quem é essa ferramenta, quais aplicativos ela é adequada e como começar a usá-la.

Ep.5: Mariusz Waśkowicz, especialista em soluções de digitalização

SIMATIC Unified Air: Como fazer login nos painéis HMI?

Os painéis HMI são dispositivos industriais essenciais que facilitam a comunicação ideal entre o usuário e uma máquina, sistema ou processo tecnológico específico. O aplicativo SIMATIC Unified Air permite que os usuários façam login sem senhas, cartões RFID ou até mesmo uma conexão com a Internet. O login depende da tecnologia Bluetooth, com a identidade do usuário verificada por biometria. Todo o sistema opera off-line, utilizando comunicação segura e criptografada. Assista a “Technoszorty: Quick Help” para ver mais de perto essa solução interessante e conveniente!

Ep.6: Monika Lis, engenheira sênior de suporte técnico

Comunicação EtherNet/IP com controladores S7-1200/1500

O protocolo EtherNet/IP nos controladores SIMATIC S7-1200 e S7-1500 é implementado usando blocos de funções compatíveis com o padrão Open User Communication. Sua implantação é suportada por duas bibliotecas de software. O Scanner EtherNet/IP A biblioteca fornece os blocos de funções necessários para usar um controlador SIMATIC como dispositivo mestre. A segunda biblioteca, Adaptador Ethernet/IP, permite a comunicação entre um controlador SIMATIC e outro PLC mestre que suporta o protocolo EtherNet/IP.ASSISTA Technoshots para saber como estabelecer comunicação rápida e fácil entre um dispositivo compatível com Ethernet/IP e um controlador Siemens SIMATIC série S7.

Adam Kochański, engenheiro de suporte técnico

IHM e PROFINET I/O — O que fazer quando a comunicação não está funcionando?

Os painéis HMI e os dispositivos de E/S PROFINET estão entre os componentes fundamentais das máquinas e equipamentos modernos. Ao longo de anos de presença no mercado, eles conquistaram legitimamente uma posição forte entre as principais soluções industriais. Embora sejam bem conhecidos pelos engenheiros de automação, às vezes podem apresentar problemas inesperados, como falta de comunicação. Curiosamente, isso geralmente não é resultado de uma falha, mas sim de pequenos erros ou omissões durante o estágio de configuração. Relógio Technoshots para explorar os desafios mais comuns associados a esses dispositivos e aprender como enfrentá-los de forma eficaz.

Tomasz Hofler, engenheiro sênior de suporte técnico

LOGO! 8 — Um guia completo para iniciantes

LOGO! 8 relés programáveis são usados em uma ampla gama de projetos de automação. Eles são uma excelente opção sempre que soluções rápidas, simples e compactas são necessárias para tarefas básicas de controle e regulação. Isso os torna ideais para aplicações como pequenas máquinas industriais autônomas ou soluções que visam melhorar o conforto e a segurança em edificações.Assista Technoshots para saber como configurar facilmente o LOGO! 8 e lidar com os desafios potenciais que possam surgir durante sua implementação.

Marcin Szałkowski, engenheiro de suporte técnico

Objetos de tecnologia no Portal TIA

Controlar o movimento da máquina pode ser um desafio significativo para os engenheiros de automação. No entanto, usando objetos de tecnologia, essa tarefa pode ser realizada de forma rápida e fácil. Os objetos de tecnologia são blocos de programas especializados disponíveis nos controladores SIMATIC. Eles são usados para realizar tarefas de controle de movimento, como controle de velocidade, posicionamento de eixos e sincronização de movimento. Eles integram configuração de hardware, funções de controle e diagnósticos, o que simplifica muito o desenvolvimento de aplicativos de controle de movimento.Assista Technoshots para aprender a configurar um objeto de tecnologia de eixo de posicionamento para o sistema de acionamento SINAMICS S210 passo a passo no ambiente do Portal TIA.

Wojciech Bączkowski, engenheiro sênior de suporte técnico

Gerenciamento de licenças no Automation License Manager

Na automação industrial moderna, o software desempenha um papel crucial. Portanto, o gerenciamento adequado de licenças é um aspecto importante a ser considerado. Para facilitar essa tarefa, a Siemens desenvolveu uma ferramenta dedicada: Gerenciador de licenças de automação.É uma plataforma para gerenciar licenças de software da Siemens, principalmente para a família TIA Portal, STEP 7, WinCC e outras ferramentas de automação industrial. A ferramenta fornece uma visibilidade clara do software que está sendo usado.Assista Technoshots para explorar os recursos dessa ferramenta e garantir que licenças expiradas ou perdidas não o peguem de surpresa no momento mais inesperado.

Tomasz Woźniak, engenheiro sênior de suporte técnico

Assistente virtual e outras formas de obter suporte técnico

A Siemens lançou o Portal do site plataforma — uma nova versão do Suporte on-line da Siemens Industry site. Ele fornece um único local para acessar os produtos e serviços da Siemens, juntamente com o suporte técnico relacionado. O suporte é fornecido, entre outras ferramentas, por um Assistente virtual, que oferece assistência em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que, para muitas perguntas, não é necessário esperar por uma resposta da equipe de suporte técnico. Você pode obter respostas instantaneamente. Para problemas mais complexos, o contato direto com a equipe de suporte técnico permanece disponível.Assista Technoshots para explorar nossa nova plataforma e saber mais sobre as opções de suporte técnico oferecidas pela Siemens Poland.

Daniel Kucharski, engenheiro de suporte técnico

Como os módulos de pesagem SIWAREX podem ser facilmente configurados usando o software MFCT e um servidor web?

Garantindo alta precisão em processos como pesagem, medição e dosagem requer o uso de equipamento apropriado. Um bom exemplo é Módulos de pesagem SIWAREX.

Eles estão disponíveis para uma ampla variedade de tipos de sensores e se integram perfeitamente com Dispositivos SIMATIC e o Plataforma do Portal TIA. Eles são amplamente utilizados na indústria de processo.

Relógio Calções tecnológicos para saber como configurar facilmente os módulos de pesagem SIWAREX usando o Software MFCT e o integrado servidor web.

Jarosław Siemianowski, especialista em instrumentação de medição e sistemas de pesagem

Como os servoconversores podem ser configurados de forma eficiente para operar com limitação de torque?

Alta precisão e alto desempenho fazem servoacionamentos adequado para uma ampla gama de aplicações. Um exemplo interessante de seu uso é em implementações em que a operação do motor deve ser realizada com limitação de torque.

No entanto, ao configurar dispositivos para essas tarefas, muitos fatores precisam ser considerados, como a valor limite de torque padrão ou se o controlador deve monitorar parâmetros relacionados a qualidade de posicionamento. Por esse motivo, a tarefa às vezes pode ser bastante desafiadora.

Relógio Calções tecnológicos para saber como configurar facilmente servoconversores para operação com limitação de torque usando TIA Portal e o LIMITAÇÃO MC_TORQUE e MC_TORQUERANGE blocos de funções.

Adam Steć, engenheiro sênior de suporte técnico

O que deve ser considerado ao selecionar uma UPS de 24 V DC e baterias para aplicações projetadas?

Garantindo um fonte de alimentação confiável para um gabinete de controle no caso de uma falha de energia primária é uma tarefa crítica. Dependendo do tempo de backup necessário, várias soluções estão disponíveis que podem fornecer continuidade de energia por até várias horas.Assista Calções tecnológicos para saber como selecionar de forma ideal um UPS e baterias de 24 V DC para suas aplicações, bem como o que considerar ao configurar um UPS para garantir uma operação confiável e tempos de backup adequados.

Monika Lis, ex-engenheira da esparcia técnica

Como os aplicativos WinCC Unified PC Runtime podem ser implementados de forma eficaz e segura, e como as “portas traseiras” para situações imprevistas podem ser fechadas?

Ao comissionar sistemas de visualização baseados em computador, é crucial garantir que o sistema funcione de forma confiável e sem a necessidade de supervisão constante. No entanto, às vezes acontece que um aplicativo que está sendo executado sem falhas há muito tempo pare de funcionar repentinamente.

Muitos desses problemas podem ser evitados — a chave está em configuração cuidadosamente planejada durante a fase de comissionamento.

Relógio Calções tecnológicos para saber como implantar de forma eficaz e segura Aplicativos WinCC Unified PC Runtimee descubra como “fechar as lacunas” para evitar possíveis problemas imprevistos.

Adam Kochański, engenheiro de suporte técnico

Quais recursos e funcionalidades o aplicativo Cennik 10.0 oferece?

Criar listas de componentes necessários para a implementação do projeto é uma tarefa muito importante. No entanto, em projetos maiores, é fácil cometer erros. Para evitar isso, vale a pena simplificar o processo e até mesmo automatizá-lo parcialmente.

Isso é possível graças ao nosso Lista de preços 10.0 aplicativo. Com sua ajuda, você pode selecionar de forma rápida e eficiente os componentes necessários do portfólio atual da Siemens.

Relógio Calções tecnológicos para saber mais sobre a Lista de Preços 10.0 e todos os recursos e funcionalidades disponíveis para seus usuários.

Daniel Kucharski, engenheiro de suporte técnico

Quando um inversor padrão deve ser usado e quando é melhor escolher um servoconversor?

Selecionar os drives certos para um projeto de automação pode ser um desafio. Muito depende do tipo de aplicação e da natureza da operação para a qual o dispositivo será usado. Além disso, em um único sistema, vários tipos de acionamentos podem ser usados, dependendo da necessidade de movimento contínuo ou sequencial.

Então, quando você deve usar um drive padrão e quando é melhor escolher um servodrive?

Relógio Calções tecnológicos para encontrar a resposta e saber qual solução é mais adequada para aplicações específicas, bem como selecionar facilmente a unidade ideal para uma determinada tarefa.

Damian Więczaszek, promotor de tecnologia de acionamento, e Bartosz Toczko, especialista em desenvolvimento de vendas

Contato

Tem perguntas? Está faltando um vídeo que você gostaria de ver? Deixe-nos saber!