Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Não tripulado, mas nunca sem supervisão

Proteção contra incêndio bem pensada em alto mar: a plataforma conversora offshore SylWin alpha de Sylt.

Para o transporte, a eletricidade precisa mudar

Com plataformas de conversão offshore em alto mar, a eletricidade das turbinas eólicas é trazida para terra praticamente sem perdas. As turbinas eólicas geram corrente alternada trifásica, que é convertida em corrente contínua para transporte através dos cabos submarinos e de volta em corrente alternada em terra. No campo eólico de SylWin, 70 quilômetros a oeste de Sylt, nossa plataforma de conversão abastece cerca de 900.000 residências alemãs com eletricidade ecológica.

ref-bt-de-sylwin-edifício offshore
ref-bt-de-sylwin-offshore-loeschflaschen

Desafio

As condições marítimas exigem tudo, desde a tecnologia das plataformas de conversão offshore. Assumimos o desafio de garantir a mais alta confiabilidade operacional em ambientes extremos com ar úmido e salgado. Por exemplo, um complexo sistema de ar condicionado e ventilação deveria ser usado para manter o ar marinho longe da tecnologia sensível. Como as plantas de conversão funcionam sem tripulação 24 horas por dia, todos os sistemas precisavam ser redundantes, de baixa manutenção e operáveis remotamente. Ao mesmo tempo, era importante descartar de forma confiável os perigos e as interrupções nos negócios, especialmente o risco de incêndio.

Solução

Para a tecnologia de segurança e construção do SylWin alpha, nos baseamos na experiência. Diferentes técnicas e sistemas foram combinados para alcançar a maior disponibilidade possível. Uma grande variedade de detectores de fumaça e chamas foram instalados em toda a área. Os painéis de controle de alarme de incêndio cobrem todas as áreas de extinção e estão conectados de forma redundante entre si. Conceitos especiais de extinção e proteção contra incêndio em vários níveis foram desenvolvidos para áreas particularmente sensíveis. Dependendo da área, os sistemas de extinção de incêndio a gás, espuma, aspersores ou dilúvio se extinguem. A vigilância por vídeo e o controle de acesso complementam o sistema de segurança. Também controlamos o sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC).

Benefício

Nosso conceito abrangente de segurança e tecnologia de construção atende aos requisitos especiais de segurança em condições muito exigentes. Os sistemas de detecção e extinção de incêndio são especialmente projetados para atender a uma ampla gama de requisitos. Seus dados, bem como os da solução de segurança e HVAC, são visualizados e conectados ao centro de controle em terra para controle remoto e manutenção. A partir daí, as câmeras podem ser ampliadas ou as bombas de combate a incêndios controladas, por exemplo. Isso torna a plataforma conversora não tripulada no meio do Mar do Norte um lugar perfeito para geração de energia limpa.

Conceito de proteção contra incêndio para plataformas offshore

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

Detecte até mesmo pequenos focos de fogo

Detectores de fumaça, multicritério, gás, fumaça aspirada e infravermelho e ultravioleta detectam incêndios.

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

Os conceitos de extinção de incêndios são adaptados à área

Sistemas de extinção de incêndios a gás, espuma, aspersores e dilúvio — dependendo do tipo de área — combatem incêndios.

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

O monitoramento de alta tecnologia protege a planta

19 painéis de alarme de incêndio em rede redundante, bem como vigilância por vídeo e controle de acesso.

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

Controle central da tecnologia de construção

Os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado são controlados a partir do continente, combinados com a transmissão de dados.