Reduza os custos de energia enquanto preserva seu orçamento de CAPEX
Pode parecer impossível, mas é realidade em Tecnologia de precisão stoba devido às soluções técnicas e a um modelo inovador de energia como serviço da Siemens. A Stoba é especializada no desenvolvimento e fabricação de componentes e montagens usados em todo o mundo, inclusive na indústria automotiva. A empresa faz parte do Grupo stoba, que impulsiona processos inovadores, incluindo o fornecimento sustentável de energia.
stoba e Siemens energy as a service em ação
A stoba Precision Technology em Backnang, Alemanha, fez uma parceria com a Siemens Smart Infrastructure para fabricar componentes e conjuntos metálicos com impacto ambiental mínimo. As metas da stoba são tornar-se neutras em carbono até 2030 e tornar a geração e o consumo de energia sustentáveis, flexíveis e eficientes. Sistemas de controle heterogêneos estão sendo substituídos pelo Siemens Desigo CC. Os ativos de infraestrutura capturados pelo Desigo CC incluem as usinas combinadas de calor e energia existentes, bem como um sistema de armazenamento de bateria com capacidade de 500 kW instalado como parte do projeto. O corte máximo e a operação flexível do sistema reduziram o consumo de gás natural pela metade. Ao tornar o consumo de eletricidade, resfriamento e aquecimento mais flexível, a stoba reduzirá os custos em até 26%, economizando cerca de 1 milhão de euros por ano.
O projeto stoba Precision Technology demonstra que organizar a produção e o consumo de energia de forma flexível ajuda as empresas de manufatura a obter benefícios de custo. A operação do sistema em linha com o mercado de energia permite que os operadores se beneficiem de tarifas de energia flexíveis sem sacrificar a produtividade ou exigir intervenção manual. Outros benefícios, como a potencial receita adicional da comercialização das flexibilidades existentes, otimizam ainda mais as estruturas de custos.
Um modelo de energia como serviço que aproveita a experiência em financiamento estruturado da Siemens Financial Services permite um conceito personalizado de energia flexível que permite que a solução técnica implementada alcance todo o seu potencial. Os sistemas instalados se tornam ou permanecem propriedade da Siemens, que transforma o CAPEX em OPEX e torna o balanço patrimonial do projeto neutro. Como parte de um conceito de serviço de oito anos, a Siemens garante um serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, com otimização contínua. Por esses benefícios, a stoba paga à Siemens uma taxa de serviço, que é baseada na economia alcançada.
A produção neutra em carbono em nossa maior unidade é uma das principais metas da Stoba. O conceito de gerenciamento de energia preparado para o futuro da Siemens nos aproximará dessa meta de forma sustentável.