Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Painel solar, carregamento de EV e instalação de bomba de calor

Saiba mais sobre segurança e proteção elétrica ao instalar uma caixa de parede, painéis solares ou bomba de calor em novas construções, projetos de modernização ou como parte da mudança para eletromobilidade. Se você está comprometido com a energia renovável, encontrará o que precisa saber aqui.

Instale e proteja uma caixa de parede

Com uma caixa de parede AC compacta, você pode atingir com segurança velocidades de carregamento sem permissão de até 11 kW em sua própria garagem. O portfólio SENTRON oferece todos os componentes de proteção necessários para implementar instalações de caixas de parede compatíveis com os padrões e protegê-las contra correntes residuais, raios e sobretensão.

Relâmpagos sobre um bairro residencial

Dimensionamento e proteção da linha de alimentação

O tamanho do cabo depende da potência de carregamento:

  • 11 kW (trifásico, 16 A): seção transversal mínima de 5x2,5 mm²: pode precisar ser maior
  • 22 kW (trifásico, 32 A): seção transversal mínima de 5x6 mm²

Para proteger a linha de alimentação da caixa de parede:

  • Proteção de circuito: SENTRON 5SL6 (característica de 3 pólos, 16 A ou 32 A, B ou C)
  • Proteção de corrente residual: SENTRON 5SV3 Disjuntor de corrente residual tipo A/F + 6 mA DC
  • SENTRON 5SV3 Tipo B para máxima segurança

Se instalado em uma caixa de distribuição separada:

  • CAIXA SIMBOX ALFA WP caixa de distribuição montada na parede (8GB1) para instalação em conformidade com os padrões
  • Proteja a linha de abastecimento com um SENTRON 5SU1 RCBO (4 pólos, tipo A, 16 A ou 32 A).

Dica da Siemens: Para cumprir os padrões VDE, um dispositivo de desconexão também deve ser fornecido, por exemplo, com um disjuntor principal SENTRON 5SP3 (SHU).

Proteção contra sobretensão

A proteção contra sobretensão é altamente recomendada se você quiser instalar e conectar uma caixa de parede.

A Siemens recomenda o uso do seguinte para proteção contra sobretensão e sobretensão de caixas de parede:

Dica da Siemens: Muitas operadoras de rede exigem a instalação de proteção contra sobretensão para segurança da caixa de parede assim que a caixa de parede é registrada.

Segurança fotovoltaica durante a instalação

Uma série de painéis solares em um gramado verde.

RCDs para proteção fotovoltaica durante a instalação

É necessário um dispositivo de corrente residual (RCD) tipo B para proteção elétrica no lado CA do sistema fotovoltaico porque os inversores podem gerar correntes de falha DC suaves que um dispositivo de corrente residual (RCD) clássico do tipo A não detecta.

A Siemens recomenda o Disjuntor de corrente residual SENTRON 5SV3 Tipo B (RCCB) para proteção fotovoltaica durante a instalação, pois:

  • Detecta correntes de falha diretas sinusoidais alternadas e pulsantes e correntes de falha DC suaves
  • Oferece um dispositivo de proteção confiável para segurança pessoal

Protetores contra sobretensão para proteger os sistemas fotovoltaicos contra danos

De acordo com o suplemento 5 da DIN EN 62305-3, uma medida de proteção contra sobretensão é necessária para a instalação fotovoltaica se:

  • nenhuma proteção externa contra raios está presente
  • o sistema fotovoltaico contém inversores sensíveis ou outros componentes eletrônicos

A Siemens oferece o SENTRON 5SD7 pára-raios para proteção fotovoltaica:

  • para proteger os módulos solares e a fiação DC (lado DC)
  • para instalações AC (lado AC)

Esses dispositivos reduzem os danos causados por raios e distúrbios na rede e aumentam a vida útil do sistema fotovoltaico.

RCDs e disjuntores

Escolha entre uma variedade de dispositivos confiáveis para proteção de caixas de parede, incluindo opções para proteção de corrente residual (RCD) e disjuntores.

Dica da Siemens: Se a caixa de parede tiver um soquete ou conector de veículo, medidas adicionais de proteção contra correntes residuais DC são necessárias. O dispositivo de corrente residual SENTRON Tipo A/F com detecção DC de 6 mA é a escolha ideal.

Requisitos de proteção de linha de sistemas fotovoltaicos

Os sistemas fotovoltaicos devem ser protegidos contra sobrecorrente e curto-circuitos de acordo com a DIN VDE 0100-712. O disjuntor correto (MCB) é crucial para a proteção fotovoltaica.

Lado DC (gerador fotovoltaico — inversor):

  • SENTRON 3VA15 disjuntor compacto (até 1.000 V DC) para altas correntes nominais DC
  • CENTRONA 3NW7 DC fundir como alternativa para cordas individuais

Lado AC (inversor — conexão à rede):

  • SENTRON 5SL6 disjuntor miniatura com características adequadas para o lado AC
  • Disjuntor principal SENTRON 5SP3 (SHU) para proteção seletiva da conexão fotovoltaica

Essas medidas de proteção garantem uma proteção fotovoltaica segura e compatível e evitam danos por sobrecarga ou curto-circuito.

Instalação e fixação de bombas de calor

As bombas de calor desempenham um papel vital na transição energética. Combinados com painéis solares, eles oferecem uma solução eficiente para energia sustentável e econômica. Saiba o que você precisa saber para fazer a escolha certa e proteger sua bomba de calor antes da instalação.

Um sistema de painéis solares instalado em um edifício residencial.

Disjuntores de corrente residual necessários

As bombas de calor com tecnologia de inversor podem gerar correntes residuais DC suaves que um dispositivo de corrente residual (RCD) tipo A convencional não pode detectar de forma confiável. Portanto, a DIN EN 62423 (VDE 0664-40) exige o uso de um RCD tipo B para detectar corrente alternada sinusoidal, corrente contínua pulsante e correntes residuais contínuas de corrente contínua.

Se um dispositivo de corrente residual tipo A (RCD) for usado para proteger uma bomba de calor em vez de um RCD tipo B, as correntes de falha DC podem bloquear ou atrasar a função de proteção do RCD no caso de uma falha.

Isso pode levar a situações perigosas, especialmente se as correntes de falha não forem interrompidas de forma confiável. A proteção incorreta também pode violar os padrões aplicáveis e comprometer a cobertura do seguro.

Proteção da bomba de calor

A proteção da bomba de calor é realizada de acordo com as seguintes especificações:

• Elementos de aquecimento: disjuntor de 3 pólos (MCB) B16
• Unidade interna: LS B16 de 1 pólo
• Unidade externa: LS B16 de 1 pólo

Além disso, um disjuntor principal seletivo (SHU) é recomendado para uma desconexão segura da rede elétrica ao instalar uma bomba de calor.

A transição energética: desafios e oportunidades

Bombas de calor e caixas de parede impõem novas demandas à tecnologia de proteção elétrica. Saiba mais sobre os desafios e oportunidades que a transição energética traz não apenas para a geração de eletricidade, mas também para a instalação elétrica e o comércio elétrico.

Uma pessoa usando equipamento de proteção trabalha em uma caixa elétrica.

Comece sua jornada