Qual é a fórmula para isso?
Baixa variação do dispositivo + funções baseadas nas necessidades = máxima flexibilidade
O SIMOCODE M-CP facilita sua vida
Quais são as dificuldades?
Muitos componentes diferentes no gerenciamento de motores tornam a seleção e o planejamento complicados para você. Freqüentemente, os requisitos específicos da planta mudam mesmo após o planejamento e o comissionamento. No entanto, uma vez planejadas, as mudanças subsequentes costumam ser difíceis e as extensões de função geralmente significam muito trabalho. No futuro, você pode economizar esse esforço e tempo.
Nossa resposta para você
Ative funções adicionais do dispositivo mesmo retrospectivamente, como proteção contra funcionamento a seco, entrada de sensor de 1 fio para sensor de temperatura e módulo de memória, entrada de 1 canal para desligamento relacionado à segurança de acordo com o SIL 1. Por meio de licenças diferentes, a variedade de funções pode ser adaptada às suas necessidades individuais. Sem precisar trocar o hardware — simplesmente a qualquer momento após a instalação. Dessa forma, você tem exatamente as funções de que precisa.
Seus benefícios
- Seleção simples de produtos e planejamento rápido
- Adaptação rápida aos novos requisitos
- Máxima flexibilidade, mesmo após a instalação
- Expansão subsequente sem substituição de hardware, para maior sustentabilidade
- Esforço de armazenamento reduzido
Curioso sobre o que você pode esperar?
Fique ligado, nós o informaremos sobre todas as novidades.

SIMOCODE: Gerenciamento confiável e eficiente do motor
O SIMOCODE gerencia motores de baixa tensão na indústria de processos, fornecendo funções de proteção, monitoramento e controle.