Em Full-Reuenthal, a Selfrag atualmente processa 35.000 toneladas de escória anualmente das usinas de transformação de resíduos em energia em Turgi, Renergia Luzern e Buchs. A chamada escória bruta é despejada no bunker de material e transportada por guindaste até a “Grizzly”, uma peneira de peneira de tamanho considerável, onde as maiores peças são retidas. A partir daí, ele se move por meio de sistemas de transporte para a planta modular “Waste-to-Value”. As peças de metal leve são removidas usando separadores magnéticos e a escória é peneirada até que a fração alvo, com componentes não maiores que 40 mm, permaneça. O resto é separado manualmente, revelando o material não queimado, que é enviado de volta para a usina de transformação de resíduos em energia. “Nosso objetivo é recuperar metais e materiais cerâmicos que totalizem 50% da escória bruta entregue”, explica Kalke.