O guia da SCE e a lista da SCE para pacotes de treinamento educacional foram amplamente atualizados.
realçar
- Plataforma de simulação SIMIT com dongle de software V10.0 (incluindo bibliotecas SIMIT S&CTE, FLOW NET, CONTEC)
- Pacote de treinamento para CPU compacta 1215C V15.1, incluindo tipos DC/DC/DC, AC/DC/Relé e DC/DC/Relé
- CPU de controlador aberto SIMATIC ET 200SP 1515SP PC2F V15.1 com WinCC RT Advanced (512 PTs incluídos)
- SIMATIC WinCC V7.5 com sistema SCADA opcional e versão asiática
- Inclui o software “SINEMA RC Basis” para pacotes de treinamento de switches Ethernet industriais para switches XC208, roteador S615 LN e S615
- Leitor óptico SIMATIC MV540 HR e sistema RFID SIMATIC RF600 baseado em PROFINET
- Versão básica do software operacional SinuTrain SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5, disponível para download gratuito: siemens.com/sinutrain-downloads
- Pacote de treinamento SinuTrain para o software operacional SINUMERIK V4.8/V4.7/V4.5
O uso de pacotes de treinamento de hardware e software é limitado a escolas profissionais públicas e privadas, escolas profissionais secundárias, faculdades e universidades para promover a educação ou departamentos internos de treinamento vocacional, bem como instituições/entidades não comerciais de pesquisa e treinamento não comercial. Além disso, esses pacotes de treinamento também podem ser usados para medidas de treinamento adicional em departamentos internos de formação profissional e empresas/entidades comerciais para treinamento inicial. Para comprar um pacote de treinamento, é necessário assinar um contrato adicional, que pode ser obtido no escritório regional de vendas local.
Solicite pacotes de educação e treinamento da SCE diretamente por meio do link do Siemens Industry Mall.
- Use o logotipo! Programação básica de controladores lógicos e SIMATIC IOT2000 para linguagens de alto nível
- Software de engenharia (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- Tecnologia de engenharia e segurança de PLC baseada no hardware SIMATIC S7 ET 200SP, S7-1500, S7-1200
- Use SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500 para controle e monitoramento de operação
- Rede industrial SIMATIC NET e comunicação industrial segura com SINEMA e SCALANCE
- Sistema de sensores incluindo visão mecânica, RFID e SIWAREX
- E/S distribuída usando o módulo de expansão ET 200SP
- Controle industrial SIRIUS
- Simulação baseada na estrutura de simulação SIMIT SCE
- Automação de processos SIMATIC PCS 7
- Tecnologia de condução e controle de movimento em rede SINAMICS/SMOTION
- Usando o SinuTrain para programação CNC