Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Grande usina de energia da RWE

O som soa o alarme na grande usina de energia da RWE

Na usina de energia movida a linhite de Niederaussem, os especialistas em energia agora podem trabalhar com ainda mais segurança — graças ao sistema de alarme de voz e endereço público Novigo da Siemens.

Alertas nítidos na grande usina

As quatro unidades restantes da usina de energia movida a linhito de Niederaussem da RWE fornecem 2.495 megawatts de eletricidade — com sua enorme eficiência de 43 por cento, o reator também detém um recorde mundial. Pouco antes da última revisão na unidade K da usina de energia, na qual os sistemas e as turbinas são mantidos, seu sistema de alarme falhou. Foi necessária uma substituição rápida e suave.

Referência RWE Niederaußem Novigo

Alertas claros

Durante uma reforma, até 2.000 funcionários trabalham na caldeira, que tem até 167 metros de altura, repleta de tecnologia de alto desempenho. Alguns deles estão na usina apenas uma vez por ano e não sabem como se locomover. Portanto, eles devem poder contar com o sistema de alarme em todos os momentos. No entanto, uma modernização completa do sistema e de seus periféricos, como os alto-falantes, não seria possível no tempo determinado. A solução: um poderoso sistema de alarme que continua usando os periféricos existentes e ainda funcionais.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Aplicação ideal para periféricos existentes

O sistema de alarme de voz e endereço público da Novigo convence a RWE: ele pode ser instalado diretamente nos periféricos existentes e colocado em operação rapidamente.

Cabos e alto-falantes serão mantidos

Cerca de 70 alto-falantes e muitos quilômetros de tubulações no bloco K da usina ainda estão funcionando perfeitamente e podem ser facilmente integrados ao novo sistema de alarme por voz e endereço público. Os especialistas da Siemens equipam os alto-falantes com módulos de fim de linha adequados que verificam continuamente a integridade dos cabos e relatam automaticamente quaisquer erros. Isso economiza esforço, tempo e, portanto, dinheiro. Além disso, o novo sistema atende aos requisitos das normas DIN VDE 0833-4 e DIN EN 54-16 de confiabilidade. Uma equipe de técnicos da Siemens instalará o sistema durante a revisão, garantindo assim esse processo extenso e a operação normal na grande usina.

Alertas nítidos

Os aproximadamente 2.000 funcionários que estão na unidade K da usina elétrica durante as inspeções recorrentes devem poder contar com o sistema de alarme em todos os momentos. Você precisa ouvir perfeitamente as informações sonoras em todos os pontos do edifício e reconhecê-las como um alarme. Além dos tons de alarme, o sistema também oferece a opção de reproduzir anúncios de voz definidos ou transmitir anúncios ao vivo. Graças ao seu poderoso software de configuração, o Novigo é fácil de configurar para atender às necessidades futuras, mesmo sem reinicializar.

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

70 alto-falantes

pode ser reutilizado perfeitamente com o Novigo

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

Verdadeiramente (para o futuro)

O Novigo pode ser dimensionado e configurado conforme necessário

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

Inequívoco

o som do alarme pode ser ouvido em todas as partes do edifício

Segurança abrangente — agora e no futuro

O reparo do sistema de alarme na grande usina elétrica da RWE em Niederaussem com o sistema de alarme de voz e endereço público Novigo da Siemens traz muitas vantagens para operadores e funcionários. O alerta claro e a rápida evacuação da usina em caso de emergência não apenas garantem a inspeção recorrente, mas também a operação normal da usina. Ao mesmo tempo, o sistema modular pode ser rapidamente integrado aos periféricos existentes e economiza muito esforço graças à sua configuração simples. E a Novigo está preparada para o futuro: por muitos anos, peças de reposição estarão disponíveis para todos os componentes usados, fornecidos pela Siemens como parte de um contrato de manutenção e serviço — uma vantagem real e um investimento sustentável em segurança predial.