Transforme riscos em oportunidades — Descubra as vantagens de nossos treinamentos de resposta a emergências
Para empresas do setor de energia, é essencial ter funcionários bem treinados e adequadamente preparados para situações de emergência. Investir no treinamento de resposta a emergências industriais SieMergy™ ajuda a minimizar o tempo de inatividade e economizar dinheiro a longo prazo. Descubra você mesmo as vantagens do SieMergy™.
Minimize o tempo de inatividade devido a fatores humanosAproximadamente 90% dos incidentes de alta e baixa tensão são causados por fatores humanos ou organizacionais, enquanto apenas 10% são causados por falhas técnicas ou falhas no equipamento. Nossas soluções de treinamento contribuem decisivamente para minimizar o tempo de inatividade devido a erros humanos.
Reduza os custos devido a errosO tempo de inatividade pode ser extremamente caro. Isso significa que cada segundo perdido devido a erros e erros relacionados ao estresse conta. Graças às nossas soluções de treinamento, você minimiza o tempo de inatividade e economiza tempo e dinheiro valiosos.
Maximize o desempenho reduzindo os erros humanosO treinamento SiEmergy™ se concentra na redução do erro humano, preparando sua equipe para situações de emergência do mundo real. Sabemos que o estresse é um dos principais contribuintes para erros e nossos programas são projetados para reduzir o tempo de recuperação do estresse e melhorar a precisão da tomada de decisões em pelo menos 50%.