Gerenciamento de dados PAT integrado
SIMATIC SPIAT
A fabricação contínua na indústria farmacêutica oferece benefícios substanciais — tão substanciais, na verdade, que a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA promove ativamente o desenvolvimento e a introdução de conceitos de processo contínuo na fabricação farmacêutica.
Muitos fabricantes farmacêuticos estão adotando a produção contínua: os ingredientes ativos são produzidos em unidades compactas, fechadas e altamente automatizadas, com menos intervenções manuais, e as etapas sequenciais clássicas de produção em lote são integradas aos processos contínuos. A produção contínua faz com que os processos clássicos em lote pareçam desatualizados: a utilização de ativos aumenta de 30 a 40% e os produtos que levam de 1 a 2 meses são concluídos em 2 dias.
A Tecnologia Analítica de Processo (PAT) forma a base para a fabricação contínua, determinando a eficácia clínica de um ingrediente por meio de dados de qualidade diretos on-line durante o processo. Nosso SIMATIC SIPAT, amplamente considerado um dos softwares PAT mais avançados, ajuda os fabricantes farmacêuticos a aumentar a capacidade do sistema em 1/3 e reduzir os custos de produção em 10-20% após pouco tempo.

A mudança para a fabricação contínua pode ser um grande passo para as empresas farmacêuticas. As inovações in-silico, como os gêmeos digitais e as plataformas de dados associadas, e todas as aplicações adicionais relacionadas a elas, aceleraram esse ramo da inovação, tornando-o mais imperativo do que nunca. Assista ao vídeo que mostra algumas soluções de última geração e seus benefícios.
Descubra nosso portfólio inovador de manufatura contínua que ajuda você a vencer a corrida contra o tempo.

Reduza significativamente o tempo do desenvolvimento à fabricação e ao paciente
Saiba mais