Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Bom clima para o negócio de feiras

A Messe Frankfurt conta com a automação predial eficiente e voltada para o futuro da Siemens. Toda a tecnologia de construção da Siemens e de fornecedores terceirizados será compatível com BACnet e migrará para o Desigo CC

Grande passo para o futuro da automação predial

Feira de Frankfurt em recinto fechado

Fundada em 1907, a Messe Frankfurt é a maior organizadora de feiras, congressos e eventos do mundo, com seu próprio recinto de exposições. Graças às suas ótimas conexões de transporte e infraestrutura, a metrópole principal é um local privilegiado para expositores e visitantes. Onze salas com uma área de cerca de 592.000 metros quadrados são operadas no recinto de exposições. Eles devem ser automatizados de forma eficiente e econômica.

Desafio

Atualmente, cerca de 60.000 pontos de dados SiClimatX e cerca de 20.000 pontos de dados de fornecedores terceirizados estão instalados no Centro de Exposições de Frankfurt, cada um com seu próprio sistema de gerenciamento de edifícios e vários controladores BACnet autossuficientes. Esse extenso inventário de tecnologia de construção deve ser transferido para um sistema comum e preparado para o futuro — baseado no protocolo neutro de comunicação de dados BACnet, que também integra o sistema de reserva de quartos existente.

Solução

O conceito de migração conecta todos os edifícios com a plataforma de gerenciamento de edifícios I follow CC. O inventário de automação é integrado diretamente à plataforma por meio de estações Simatic S7 já instaladas, bem como via gateway de IoT para as estações Simatic S5 existentes. Após a conclusão da mudança, cerca de 140.000 pontos de dados e cerca de 6.000 imagens serão integrados para a feira. No futuro, cada supervisor individual do salão, bem como os técnicos de serviço, poderão acessar o sistema de gerenciamento predial direta ou remotamente. O sistema de reserva de quartos da feira também está integrado ao Desigo CC.

Benefício

O Desigo CC oferece uma plataforma de tecnologia aberta e preparada para o futuro, com um alto nível de conforto, flexibilidade e eficiência energética de primeira classe para todo o sistema de automação predial. Com o Desigo CC, a feira se beneficia da plataforma de sistema aberta compatível com BACnet, que integra a tecnologia já instalada com um esforço significativamente reduzido. Graças às 20 estações de operação, todos os mestres de salão podem acessar diretamente o Desigo CC. Um contrato de manutenção com a Siemens garante suporte rápido e competente para a feira, se necessário.

Modernizado de forma abrangente com o mínimo de esforço necessário

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

BACnet integra tecnologia anterior

60.000 pontos de dados SiClimatX, bem como 20.000 pontos de dados de terceiros, serão conectados à nova plataforma via BACnet.

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

Desigo CC combinado em uma plataforma

As estações de automação Simatic S5/S7, bem como a estação do fornecedor terceirizado, são integradas ao Desigo CC com um esforço significativamente reduzido.

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

A plataforma integra sistemas existentes

Os próprios sistemas de segurança e ocupação de salas da feira agora são controlados, regulamentados e monitorados por meio da plataforma de gerenciamento de edifícios.

Uma marca de seleção dentro de uma caixa, provavelmente indicando uma tarefa concluída ou verificada.

O contrato de manutenção garante o melhor suporte

Um contrato de manutenção com a Siemens, por exemplo, oferece solução de problemas rápida e competente remotamente por meio de uma conexão CRSP segura.