Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Aumente a segurança cibernética na distribuição de energia de baixa tensão

Os sistemas de distribuição de energia de baixa tensão enfrentam riscos cibernéticos significativos que podem interromper a infraestrutura e causar grandes perdas. As soluções de cibersegurança da Siemens protegem os sistemas por meio de estratégias de defesa aprofundada, design seguro e gerenciamento contínuo de vulnerabilidades.

Protegendo a distribuição de energia de baixa tensão contra ameaças cibernéticas de OT/TI

Conectar a OT à TI libera eficiência, mas também cria vulnerabilidades críticas. Embora a cibersegurança esteja amplamente estabelecida em ambientes de TI, muitos Os sistemas de OT ainda carecem de proteção avançada. A exposição direta à Internet introduz pontos únicos de falha: uma violação pode encerrar as operações e interromper cadeias de valor inteiras. Ao contrário da TI, muitos sistemas de OT carecem de segurança cibernética madura, o que os torna alvos fáceis. Sem proteção integrada, os ataques podem ocorrer em cascata pela infraestrutura, causando tempo de inatividade, riscos de segurança e grandes perdas financeiras.

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
icon Secherheit-Availability-1113x625

Proteja a infraestrutura crítica

As medidas de cibersegurança defendem os sistemas de distribuição de energia de baixa tensão contra ataques cibernéticos que podem interromper a infraestrutura, ajudando a manter a continuidade operacional e evitar interrupções dispendiosas.

Icon Haken - Disponibilidade - 1113x625

Reduzir a exposição à vulnerabilidade

Abordagens de defesa aprofundada e configurações seguras de dispositivos reduzem a exposição a vulnerabilidades e o acesso não autorizado em toda a rede de distribuição de energia.

Gesetze-Disponibilidade original

Suporte a conformidade e padrões

Alinhadas com a IEC 62443 e as melhores práticas do setor, as soluções de segurança cibernética ajudam as operadoras a atender aos requisitos regulatórios e a garantir a mitigação sistemática de riscos em todo o ciclo de vida.

Proteja seu OT elétrico — adote uma abordagem holística de segurança cibernética

Uma única medida não é suficiente para fornecer segurança, mesmo em uma distribuição de energia de baixa tensão: você precisa de uma abordagem sistemática de ponta a ponta para criar várias barreiras e firewalls. Com base na estratégia de defesa profunda, fornecemos proteção multinível contra ataques cibernéticos, conforme recomendado pela norma internacional IEC 62443 — da proteção física à segurança da planta, segurança da rede e integridade do sistema para cada dispositivo de campo.

Infográfico animado mostra a abordagem holística de proteção da cibersegurança de baixa tensão

Incorpore a cibersegurança como planejador, integrador de sistemas ou operador

O padrão IEC 62443 afeta todas as partes interessadas: operadores, integradores de sistemas ou fabricantes. Todos eles têm suas áreas de responsabilidade. Essa é a única maneira de garantir a segurança cibernética de forma holística, com uma abordagem de sistema de ponta a ponta.

Todos são incentivados a incorporar e praticar a segurança cibernética em seus processos e estruturas organizacionais. Os sistemas elétricos são como carros: quando os veículos são desenvolvidos, as principais funções de segurança são incluídas como parte do design. Quando o veículo é construído, as funções de segurança são calibradas, configuradas e testadas. E quando está funcionando, ele é verificado para garantir que as funções de segurança estejam ativas e funcionem de forma confiável em caso de emergência.

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

Planejadores: planeje a segurança cibernética desde o início

É importante levar em consideração a cibersegurança logo na fase de planejamento.

Fornecemos especificações de licitação de sistema, funções de segurança cibernética nos textos de licitação de produtos e consultoria de nossos especialistas.

Documentação de licitação do sistema Cybersecurity

Caso de uso

Integradores de sistemas: Cybersecurity durante o comissionamento

Como integrador de sistemas, você precisa implementar um sistema seguro baseado em produtos seguros e depois repassá-lo aos operadores. A Cybersecurity deve ser integrada de forma abrangente quando você implementa e comissiona uma central telefônica. Você combina componentes individuais seguros para formar um sistema seguro, testá-lo e depois entregá-lo ao operador do sistema.

Estamos aqui para ajudar com conhecimento profissional, ferramentas de software e exemplos de aplicativos.

Produtos ciberseguros, por exemplo, certificado de Aquiles para SENTRON Powercenter 3000

Caso de uso

Ferramenta de segurança para comissionamento do SENTRON Powerconfig

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

Operadores: proteja os sistemas em execução contra ataques

Como operador, você precisa criar consciência e compreensão em toda a organização e em todas as pessoas: você deve trabalhar com integradores de sistemas para definir processos, como quais ações podem ser tomadas por quem, quando e sob qual autoridade. Você precisa corrigir todas as vulnerabilidades que possam ocorrer durante a fase operacional.

Você também é obrigado a garantir uma operação segura. Durante todo o ciclo de vida, você mantém as operações seguras e atualizadas aplicando atualizações para manter a proteção de última geração.

Ajudamos a manter a segurança cibernética de seus dispositivos a longo prazo com o gerenciamento de vulnerabilidades e novos lançamentos de firmware.

Produtos ciberseguros, por exemplo, certificado de Aquiles para SENTRON Powercenter 3000

Gerenciamento de vulnerabilidades e novos lançamentos de firmware

Lista de firmware para componentes SENTRON

Como você pode fazer a transição da OT para a TI?

Uma opção comprovada é o SENTRON Powercenter 3000 Security Gateway.

  • O Security Gateway como o centro da distribuição cibernética de energia de baixa tensão: um componente que melhora consideravelmente a segurança externa da sua planta.
  • Proteção por meio de configurações de segurança específicas no SENTRON Powercenter 3000
  • Conexão segura com sistemas em nuvem: proteção de interface com uma conexão criptografada
  • Interface de comunicação robusta: a certificação Achilles confirma a funcionalidade necessária para garantir a segurança e a estabilidade dos sistemas industriais.

SENTRON Powercenter 3000

Ilustração do gateway de segurança entre o painel e o software Sentron-PowerCenter-3000

5 dicas para uma maior cibersegurança

A Cybersecurity é mais do que apenas uma função dentro de um produto. Ele lida com todo o sistema, processos e organizações. Aqui estão cinco pontos para ficar de olho.

Perguntas frequentes

Explore os recursos

Relatório técnico

Livro branco | Comunicação sem fio segura na distribuição de energia de baixa tensão

Livro branco | Cybersecurity para distribuição de energia de baixa tensão

Livro branco | Cybersecurity com os air circuit breakers SENTRON 3WA

Brochuras

Brochura | Ficha técnica: Cybersecurity na distribuição de energia de baixa tensão com SENTRON digital

Brochura | Artigo temático: Digitalização cibersegura de seu sistema de distribuição de energia com o portfólio SENTRON

Webinars

Webinar | Plano de Cybersecurity para distribuição de energia de baixa tensão