Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

O que economizar energia tem a ver com a cura

Junto com a Siemens, a Clínica Bremerhaven-Reinkenheide modernizou a tecnologia de edifícios e instalações — financiada por contratos de desempenho energético, o que compensa os investimentos com as economias.

Muito sucesso na cura com pouco gasto de energia

Médicos, equipe de enfermagem e tecnologia médica contribuem decisivamente para o sucesso da cura. Também a tecnologia de construção e instalação. Porque é sinônimo de atendimento seguro e condições agradáveis para pacientes e funcionários. Esse também é o caso do Hospital Bremerhaven. O hospital municipal de cuidados agudos de máxima atenção tem 14 clínicas, um instituto e um centro de atendimento médico. Cerca de 1.900 funcionários trabalham no hospital de 723 leitos. O operador da clínica se beneficia do projeto de contratação de desempenho energético com a Siemens.

Desafio

Após quase 30 anos de operação, os sistemas técnicos da década de 1970 não correspondiam mais ao estado da arte atual. Por exemplo, a Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH decidiu modernizar a eficiência energética da empresa, combinada com um contrato de economia de energia. O destaque: os custos de investimento são refinanciados em uma fase de serviço principal de doze anos por meio da economia de energia. A Siemens garante isso e, ao mesmo tempo, garante que os sistemas sejam continuamente otimizados.

Solução

Após uma análise abrangente das necessidades, a Siemens modernizou ou renovou os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, o sistema de gerenciamento predial, a fonte de alimentação segura e a tecnologia estéril e de cozinha, entre outras coisas. Um total de cerca de 120 medidas individuais foram implementadas e um sistema de gerenciamento de dados de energia com mais de 100 metros foi configurado. Inúmeras ideias inovadoras contribuíram para uma economia de energia bem-sucedida. Exemplo: Um sistema de gerenciamento de carga do sistema de gerenciamento de edifícios Desigo muda os picos de carga de eletricidade para horários fora de pico.

Benefício

Os mais de nove milhões de euros em investimentos iniciais em medidas de economia de energia foram refinanciados com a economia nos custos de energia garantida contratualmente pela Siemens. No total, o hospital municipal economizou cerca de 12,5 milhões de euros em custos de energia na fase principal do serviço. Para esse fim, as emissões de dióxido de carbono foram reduzidas em mais de 42.400 toneladas. Um efeito colateral vantajoso: a premiação do BUND com o selo de aprovação “Energy-Saving Hospital” — e funcionários e pacientes mais satisfeitos.

As economias alcançadas superaram em muito as expectativas e previsões. Graças à otimização contínua durante a contratação de desempenho energético, agora estamos economizando 40% a mais de energia em comparação com a época da modernização.
Jürgen Breuer, Chefe de Tecnologia e Construção da Clínica

Contratação de desempenho energético: seu caminho para a economia

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN - Disponibilidade - Azul Profundo - 640x360

Refinanciamento de custos de investimento

A modernização custou mais de nove milhões de euros — nos 12 anos da principal fase de trabalho, eles foram totalmente refinanciados.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN - Disponibilidade - Azul Profundo - 640x360

Renovação de toda a tecnologia

Os sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, o sistema de gerenciamento de edifícios, a fonte de alimentação, bem como a tecnologia estéril e de cozinha foram renovados.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN - Disponibilidade - Azul Profundo - 640x360

Suporte e otimização permanentes

A contratação de desempenho energético envolve a revisão e adaptação contínuas dos sistemas para que funcionem de maneira ideal e eficiente.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN - Disponibilidade - Azul Profundo - 640x360

Economia de energia sustentável

Um total de 12,5 milhões de euros em custos de energia foram economizados na fase principal de serviço. As emissões de CO2 caíram em mais de 42.400 toneladas.