Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Centros de dados Keppel, Frankfurt: Platinum Standard

O data center da Keppel Data Center Holdings Germany GmbH define padrões de confiabilidade e eficiência energética. Isso requer proteção especial.

Keppel Data Center Holdings Germany GmbH em Frankfurt

A Keppel Data Centers é uma empresa do Grupo Keppel de Cingapura. A empresa é fornecedora de data centers customizados e de colocation e está sediada em Frankfurt am Main, Alemanha, onde adquiriu um data center de alta segurança na primavera de 2018. Graças em parte às soluções da Siemens usadas, esse data center recebeu a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) no nível platina.

Desafio

O data center KDC FRAU 1 dos data centers da Keppel em Frankfurt am Main consiste em três complexos: escritórios em cerca de 1.500 metros quadrados, uma área de armazenamento e entrega com cerca de 9.500 metros quadrados e data halls de dois andares e 10.000 metros quadrados com mais 10.000 metros quadrados de espaço técnico para ar condicionado e fornecimento elétrico.

Disponibilidade e confiabilidade são as principais prioridades aqui — e, portanto, uma fonte de alimentação ininterrupta e redundante, tecnologia de segurança inteligente e automação predial confiável. A automação da sala deve conectar e controlar o resfriamento e o ar condicionado de forma inteligente e de acordo com a demanda, para que o superaquecimento do servidor não ocorra.

Solução

As soluções da Siemens para automação predial, segurança e fornecimento de energia são instaladas no próprio edifício. Um sistema de alimentação de energia projetado de forma redundante do operador da rede, complementado por dois comutadores de média e baixa tensão com interruptores e barramentos redundantes, bem como sistemas de resfriamento duplo, garantem máxima redundância e confiabilidade. A solução de controle de acesso e proteção contra incêndio também é crucial para a disponibilidade do data center e a segurança dos dados.

Benefício

Se a energia falhar, duas fontes de alimentação independentes e ininterruptas (UPS) e geradores de emergência são ligados, que podem assumir o controle da fonte de alimentação por 72 horas sem reabastecimento. Isso permite que o data center alcance redundância máxima e disponibilidade de 99,999%, que é o Nível III do padrão emitido pelo Uptime Institute.

A alta eficiência energética e a certificação LEED dependem em grande parte da sofisticada tecnologia do sistema de automação predial Desigo da Siemens, que também permite o controle individual e o monitoramento contínuo dos sistemas de aquecimento, ventilação e resfriamento.

As soluções de proteção e segurança contra incêndio também estão sempre atualizadas: apesar do volume cada vez maior de dados, o consumo de energia não aumenta proporcionalmente. A relação entre a energia consumida e os requisitos de energia dos servidores foi significativamente reduzida.

A maior eficiência energética e confiabilidade de sistemas críticos são os fatores de sucesso mais importantes durante esse período — eles garantem a continuidade de nossos negócios. Temos uma parceria confiável com a Siemens para o futuro.
Jens Peter Muller, Gerente nacional na Alemanha, Keppel Data Center Holdings Germany GmbH

Para garantir que seus dados estejam sempre seguros e disponíveis:

Automação predial para salas de servidores

Desigo, a automação predial com 17.000 pontos de dados e duas estações operacionais garantem um resfriamento ideal.

A detecção precoce de incêndio protege os servidores

O sistema é protegido por 1.600 detectores de incêndio com um painel de alarme de incêndio da família de produtos Sinteso, além de detecção confiável por meio de sistemas de aspiração de fumaça.

O conceito de segurança protege contra intrusos

A proteção perimetral, além de um sistema de alarme de intrusão com 168 sensores de porta e um sistema de gerenciamento completam o pacote de segurança.

Fonte de alimentação de 99,999% disponível

Campos de alimentação a jusante, duplos de média e baixa tensão com interruptores e barramentos duplos, bem como tecnologia de resfriamento duplo, protegem a fonte de alimentação.

Você também pode estar interessado em

Centro de dados

Soluções abrangentes para máximo tempo de atividade, máxima eficiência energética, escalabilidade total e máxima segurança.

Automação e controle predial

Nosso portfólio abrangente de sistemas de automação predial nos permite adaptar soluções aos requisitos específicos de cada projeto. Abertura e flexibilidade são os princípios fundamentais por trás de todos os nossos sistemas.

Proteção contra incêndio

Protegendo pessoas, ativos e edifícios — 24 horas por dia, 365 dias por ano. Com tecnologias baseadas em nuvem e nossos muitos anos de experiência no campo da proteção contra incêndio.

Segurança

As soluções de segurança não apenas ajudam a proteger seu prédio e seus usuários, mas também criam valor agregado para sua empresa.