Localizado em Tallinn, Estônia, o data center Greenergy de 14.500 m² foi concluído entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022. Com 31,5 MW de potência no campus, as tecnologias da Siemens, como Desigo CC, EPMS, WSCO e otimização baseada em IA, garantem resfriamento eficiente, gerenciamento inteligente de energia e escalabilidade perfeita para a infraestrutura digital mais avançada da região.
Data center Greenergy
Inovações líderes em IA, sensoriais e de alta tensão

Descubra a otimização do resfriamento baseada em IA
A Siemens melhorou o uso de energia com o sistema White Space Cooling Optimization (WSCO) alimentado por IA para ajustar automaticamente o resfriamento com base na demanda.

Conte com a confiabilidade da infraestrutura
A Siemens garante uma fonte de alimentação confiável com três linhas de vida: barramentos Sivacon 8PS, comutadores de média tensão Simosec e sistema de alta tensão Siemens Energy.
Fique tranquilo com as medidas de segurança
O complexo de data centers Greenergy tem mais de 3.000 sensores ambientais e de infraestrutura, monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana, para maximizar a segurança.
Confiabilidade, segurança e conectividade

Prevenção de incêndios
Cada sala de servidores é equipada com seu próprio sistema de prevenção de incêndio com redução de oxigênio, que funciona em conjunto com um sistema de detecção de fumaça muito preciso para detectar qualquer incêndio instantaneamente. Além disso, todas as salas técnicas são projetadas como zonas separadas de proteção contra incêndio.
Resfrie a demanda de energia
O gerenciamento de temperatura é uma importante fonte de uso de energia em data centers. A Siemens o otimiza com um sistema White Space Cooling Optimization (WSCO) suportado por IA. Quando a demanda aumenta, ela reage automaticamente, ajustando as unidades e o fluxo de ar para atender aos requisitos de carga. Os gerentes do data center controlam o sistema e as instalações por meio do Desigo CC BMS. Além disso, o Power Manager, o mais recente módulo de extensão do Desigo CC, visualiza a infraestrutura elétrica do data center com painéis, fornecendo dados históricos e em tempo real para relatórios, tendências, análises, alertas e monitoramento de KPI.


Três linhas de vida para maximizar a confiabilidade da infraestrutura
Os barramentos Sivacon 8PS e os comutadores de média tensão Simosec, bem como um sistema de alta tensão da Siemens Energy, garantem a fonte de alimentação confiável da Greenergy. Além disso, a subestação e os transformadores da planta são conectados por meio de dois links redundantes. Se, contra todas as probabilidades, ambas as conexões falharem, as Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS) serão ativadas. Mesmo que essa medida seja afetada, existe outra linha de vida: geradores locais alimentam o sistema por até três dias sem qualquer necessidade externa de energia.
Graças a esse elaborado conceito de segurança, a instalação atinge o nível três a quatro na escala de redundância de infraestrutura.
Nossa abordagem de fornecedor único e o selo de qualidade “Engenharia Alemã” nos convenceram da Siemens como fornecedora — uma decisão que valeu a pena no decorrer do projeto.