Proteção incomparável para dados insubstituíveis
Um tesouro muito especial está armazenado nos quatro data centers EAGLE alemães da Siemens: dados de processos operacionais e de vários clientes. Seis dos atuais oito petabytes (8.000 terabytes) de volume de dados estão armazenados nos servidores de um prédio discreto em Munique. Um data center com um consumo de energia surpreendentemente baixo. A razão para isso é o conceito Totally Integrated Power da Siemens Smart Infrastructure. O edifício é certificado LEED Gold pelo U.S. Green Building Council.
Desafio
A proteção contra roubo e o controle de acesso exigiam uma solução de segurança completa absolutamente confiável com tecnologia de proteção contra roubo de última geração. Há outro risco de segurança para os data centers: incêndio. A alta carga de energia, muitos cabos e materiais inflamáveis, bem como o calado constante do sistema de resfriamento, aumentam o risco de incêndio. Uma solução especial e abrangente de proteção contra incêndio era necessária aqui.
Solução
O inovador sistema de controle de acesso é baseado no sistema modular Siport. Ele oferece, por exemplo, leitores para cartões de identificação sem contato, etiquetas-chave, leitores biométricos ou até mesmo dispositivos móveis com tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC). Se você quiser ir aos servidores do EAGLE Data Center, primeiro você precisa segurar uma etiqueta especial até o leitor e, em seguida, a palma da sua mão é digitalizada. Para proteção contra incêndio, um sistema especial de detecção de fumaça (VESDA) detecta incêndios em um estágio inicial. No caso de um alarme de incêndio, o gás é alimentado no prédio. O gás, que é inofensivo para os humanos, remove o oxigênio do fogo e o apaga imediatamente. Ao mesmo tempo, o corpo de bombeiros é alertado.
Benefício
A solução de controle de acesso e proteção contra incêndio é crucial para a disponibilidade e a segurança dos dados do data center. Ele provou seu valor: desde sua inauguração, o Data Center EAGLE de Munique tem funcionado de forma confiável e ininterrupta. Isso também é garantido pela redundância dos vários componentes do sistema, desde sistemas de ar condicionado até fornecimento de energia.
Proteger dados é sem dúvida uma das tarefas mais importantes no mundo atual e inclui metas como confidencialidade, integridade e disponibilidade.
Conceito inovador de segurança e proteção

Dados protegidos de pessoas não autorizadas
O sistema de controle de acesso impede que pessoas não autorizadas acessem áreas relevantes para a segurança. As áreas sensíveis são particularmente protegidas.

O conceito minimiza o risco de incêndio
O conceito de proteção contra incêndio foi especialmente projetado para salas com maior risco de incêndio e operação de servidores. A extinção é feita com gás inofensivo.

Operação segura 24 horas por dia
Todos os sistemas são projetados para serem à prova de falhas, incluindo a tecnologia de construção. Isso garante uma operação ininterrupta 24 horas por dia.

Vinculado e controlado centralmente
A solução de segurança e proteção contra incêndio se baseia uma na outra de forma modular e está conectada entre si. Ele pode ser controlado e monitorado centralmente.
Você também pode estar interessado em

Building Services
Os serviços de construção ajudam você a aproveitar melhor seu prédio. Os dados de construção permitem que você melhore suas operações prediais.

Proteção contra incêndio
Protegendo pessoas, ativos e edifícios — 24 horas por dia, 365 dias por ano. Com tecnologias baseadas em nuvem e nossos muitos anos de experiência no campo da proteção contra incêndio.

Segurança
As soluções de segurança não apenas ajudam a proteger seu prédio e seus usuários, mas também criam valor agregado para sua empresa.

Automação e controle predial
Nosso portfólio abrangente de sistemas de automação predial nos permite adaptar soluções aos requisitos específicos de cada projeto. Abertura e flexibilidade são os princípios fundamentais por trás de todos os nossos sistemas.