Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Anúncio de serviços corporativos digitais com design em azul e branco destacando soluções inovadoras e de tecnologia de ponta.

Encontre centros de teste EMC e de tipos

Descubra testes confiáveis de compatibilidade eletromagnética (EMC) nos centros de teste da Siemens, disponíveis para clientes internos e externos. Somos credenciados pela Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) e certificados pela DEKRA e pela UL, portanto, nossos relatórios de teste são reconhecidos mundialmente.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testes e certificações em que você pode confiar

O teste de EMC é essencial para produtos que geram energia eletromagnética. Os centros de teste EMC da Siemens podem realizar:

  • Teste de emissões eletromagnéticas e radiadas
  • Testes ambientais para estresse climático, incluindo calor, frio, umidade e marinha
  • Testes ambientais para estresse mecânico, como vibração, choque, ruído e queda de carga
  • Medição de campos magnéticos e elétricos
  • Teste e certificação para os padrões CE e UL

Seminários da EMC; Inscrição no seminário

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Encontre os testes da EMC em:

  • EMC Center Erlangen
  • Centro de Testes de Tipo Karlsruhe

Segurança de equipamentos e testes de estresse climático

Teste a segurança de equipamentos elétricos e realize testes ambientais climáticos em:

  • Centro de Testes de Tipo Karlsruhe

Teste mecânico de estresse

Realize testes ambientais para estresse mecânico em:

  • Centro de Testes de Tipo Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-Center Erlangen: Laboratório

Endereço:

Günther Scharowsky-Rua 21

91058 Erlangen

Sobre nós: Somos um laboratório de testes credenciado pela DAkkS de acordo com a DIN EN ISO/IEC 17025.

Nossos serviços:

  • Medições e testes de EMC:

    • Normas IEC e EN para marcação CE
    • FCC para aprovação nos Estados Unidos
    • Padrões KS C para aprovação na Coréia
    • Aprovação marítima

  • Medições e testes de EMC no local, bem como solução de problemas para sistemas do cliente
  • Medição e testes no laboratório ou no local de acordo com MIL-STD e VG
  • Medições de rádio em produtos com módulo de rádio já aprovado (equipamento combinado) para RED

Artigo 3.2

  • Suporte para medição e planejamento de testes até a preparação de um plano de teste
  • Consultoria sobre problemas da EMC
  • Suporte na melhoria da EMC de produtos e sistemas, também durante a fase de desenvolvimento
  • Seminários da EMC

EMC Center Erlangen: Engenharia

Endereço:

Günther Scharowsky-Rua 21

91058 Erlangen

Sobre nós: Somos um laboratório de testes credenciado pela DAkkS de acordo com a DIN EN ISO/IEC 17025. Somos especializados em testes EMC/EMF para veículos ferroviários e infraestrutura ferroviária.

Como um laboratório de testes credenciado, oferecemos testes abrangentes de acordo com os padrões nacionais e internacionais para veículos ferroviários, infraestrutura ferroviária e componentes em todo o mundo.

Nossos serviços de testes ferroviários:

  • Investigação da compatibilidade de veículos com sistemas de detecção de vagas de trilhos por meio do registro do feedback do sistema (correntes de interferência, de acordo com TR-EMV02, EN 50238)
  • Investigação da compatibilidade de veículos com sistemas na pista (contadores de eixos e sensores) medindo os campos magnéticos na área da pista (de acordo com TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Medição de emissões eletromagnéticas de sistemas e veículos em relação à compatibilidade de rádio (EN 50121-3-1, EMV 06, rádio ferroviário ÖBB de acordo com 50.02.01)
  • Medição de campos magnéticos e elétricos em relação à exposição de pessoas (de acordo com a EN 50500)

Também oferecemos os seguintes serviços:

  • Consultoria de aprovação por especialistas reconhecidos pela EBA
  • Atividades de inspeção (DEBO/Nobo) com nossos parceiros de cooperação
  • Preparação de planos de teste
  • Solução de problemas e avaliação da EMC
  • Consultoria sobre todos os tópicos da EMC no setor ferroviário
  • Seminários da EMC
  • Preparação dos planos da EMC

EMC/EMF de instalações de energia:

Para sistemas de energia, realizamos simulações com antecedência, bem como medições de EMC e proteção pessoal após a instalação dos sistemas. Nossos campos de trabalho incluem:

  • Simulação de campos magnéticos e elétricos em relação à exposição de pessoas
  • Simulação da emissão de alta frequência de sistemas de energia (HVDC, FACTS) em relação à avaliação da compatibilidade de rádio
  • Medição de campos magnéticos e elétricos em relação à exposição de pessoas
  • Medição de emissões eletromagnéticas de sistemas de energia no local
  • Consultoria sobre todos os tópicos da EMC na área de sistemas de energia
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Centro de Testes de Tipo Karlsruhe

Endereço:

Östliche Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

Sobre nós: Somos um laboratório de testes credenciado pela DAkkS de acordo com a DIN EN ISO/IEC 17025. Temos as seguintes certificações: UL, FM, esquema IEC/CB, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-Ex, marinho.

Nossos serviços:

  • Testes para marcação CE de eletrônicos industriais de acordo com as Diretivas EMC e de Baixa Tensão
  • Qualificação de produtos para condições ambientais adversas
  • Teste de tipo, certificação, testes durante o desenvolvimento

Segurança de equipamentos elétricos e certificação:

  • Testes de acordo com os padrões IEC/EN para marcação CE de acordo com a Diretiva de Baixa Tensão e como um laboratório SMT no esquema CB (via UL/DEMKO)
  • Testes de acordo com os padrões UL para certificações UL para EUA e Canadá
  • Certificações Ex Zone II: certificação UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-Ex (UL, DEKRA, FM)
  • Escopo: dispositivos de TI (UL/IEC/EN 62368-1), dispositivos elétricos de medição, controle e laboratório (UL/IEC/EN 61010)

Compatibilidade eletromagnética (EMC):

  • Medições e testes de EMC no laboratório:

    • Normas IEC e EN para marcação CE
    • Aprovação marítima
  • Câmara semi-anecóica: medição de 3 m e distância de teste

    • Medição de emissão irradiada na faixa de frequência de 150 kHz a 6 GHz
    • Imunidade irradiada na faixa de frequência de 80 MHz a 6 GHz (20 V/m até 1 GHz, 10 V/m até 6 GHz)
  • 2 cabines blindadas: para testes de imunidade

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/EN 61000-4-5
    • IEC/EN 61000-4-6
  • Teste simulações de rede elétrica do local e perturbações da rede: monofásica

    • Cintilação
    • Harmônicos
    • Interrupções e variações da fonte de alimentação
    • Corrente de irrupção

Testes ambientais (estresse mecânico):

  • Testes de acordo com os padrões IEC/EN: vibração, choque, ruído, teste de queda de embalagem
  • Testes operacionais e de transporte, testes para aprovação marítima
  • 2 sistemas de teste de vibração com máx. 35 kN, aceleração máx. 100 g
  • Máquina de queda de precisão para testes de queda de dispositivos portáteis e embalados

Testes ambientais (estresse climático):

  • Testes de acordo com os padrões IEC/EN: calor, frio, umidade
  • Testes operacionais e de armazenamento, testes para aprovação marítima
  • Câmaras de teste ambiental de 600 litros a 1500 litros, temperatura de -70° C a +180° C, umidade relativa de 10% a 98%

Comece sua jornada