Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Centro de Ferramentas e Instrumentos Siemens DI na Áustria

Como prestadores de serviços técnicos experientes, sabemos que só podemos atendê-lo de forma ideal se oferecermos mais do que apenas instrumentos e ferramentas de medição a preços de aluguel atraentes.

Aluguel de instrumentos e ferramentas

  • Conosco, você obtém o equipamento certo - sem o incômodo de longas buscas.
  • Oferecemos equipamentos de alta qualidade sem riscos, graças à seleção cuidadosa e à manutenção profissional.
  • Gerenciamos seus equipamentos e ferramentas de alto valor para você, com relatórios transparentes para garantir um uso econômico.
  • Garantimos que as ferramentas elétricas sejam inspecionadas e que os instrumentos sejam calibrados regularmente mediante solicitação.

Uma visão geral das ferramentas, instrumentos e pequenos materiais que fornecemos pode ser encontrada em nosso Catálogo de Ferramentas, Catálogo de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Catálogo de Instrumentos.

Como obter suas ferramentas e instrumentos

Recolha de ferramentas

Você pode coletar os itens diretamente do nosso balcão de emissão de ferramentas/mesa de instrumentos:

Siemens AG Áustria

Armazém de ferramentas DI//Hall 16
Heinrich von Buol-Gasse 5
1210 Viena

Horário de abertura
De segunda a quinta: das 7h às 16h
Sexta-feira: 7:00 AM— 1:00 PM

Pedidos por e-mail

Teremos prazer em aceitar pedidos por e-mail. Por favor, envie seus pedidos para: werkzeuglager.at@siemens.com

Para garantir um processamento sem problemas, use a nota de entrega disponível na seção de download.

Para pedidos expressos, os itens serão entregues na caixa InNight especificada (Net-Box) até as 6h do próximo dia útil.

Seus contatos

Armazenamento de ferramentas

Equipe WZL

+43 (0) 51707-60348
+43 (0) 664 88554745
werkzeuglager.at@siemens.com

Processamento comercial

Gerhard Grobelnik

+43 (0) 664 88550127
office-werkzeuglager.at@siemens.com