Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Incêndio e segurança da vida - Cidade de segurança contra incêndios

Sistemas de proteção contra incêndio mais inteligentes ajudam a tornar os edifícios, de data centers e hospitais a campi e armazéns, mais seguros. Conheça o portfólio abrangente de segurança contra incêndio da Siemens para descobrir qual funciona melhor para o seu tipo de construção.

A proteção mais inteligente é importante em todos os edifícios

Obtenha as soluções, produtos e serviços de segurança contra incêndio e segurança de vida mais eficientes de que você precisa para proteger pessoas, ativos e edifícios. Técnicos certificados pela Siemens Technology instalam, atendem e expandem os sistemas Desigo e Cerberus PRO. De bancos de varejo e restaurantes a universidades e prédios altos, o portfólio flexível de segurança contra incêndio da Siemens pode ajudá-lo a proteger sua empresa.

Vista aérea de uma movimentada cidade indiana com edifícios modernos, estradas e infraestrutura em um cenário de montanhas

Pequeno e simples

Tipos de pequenos edifícios

Escritórios de varejo ou bancos

Escritórios de varejo ou bancos exigem controles de segurança contra incêndio simples e fáceis de usar, além de critérios de detecção flexíveis para diferentes áreas.

Uma pessoa está em frente a uma grande parede branca com uma linha azul.

Restaurantes

Pequenos restaurantes têm ambientes variados, como cozinha, bar, refeitório, banheiro e instalações de armazenamento, que exigem um sistema de segurança contra incêndio simples e fácil de usar e critérios de detecção flexíveis.

Uma pessoa está sentada à mesa com um prato de comida e um copo de água.

Outros tipos de edifícios pequenos

Pequenas lojas de varejo, clínicas, lojas de conveniência e outros edifícios menores também geralmente exigem controles de segurança contra incêndio simples e fáceis de usar, que vêm com opções flexíveis de detecção.

Uma foto de um prédio de escritórios da Siemens em Salzburgo, Áustria.

Visão geral da solução de segurança contra incêndio da Siemens

A Siemens oferece sistemas de alarme de incêndio de 50 pontos econômicos e eficientes, Cerberus PRO ou Desigo Fire Safety, juntamente com uma variedade de detecção inteligente padrão a avançada para garantir que instalações menores estejam sãs e salvas.

Destaques

  • Instalação, controle e manutenção simples
  • A operação fácil garante a segurança do cliente em todos os momentos
  • Capacidades de monitoramento flexíveis fora do painel
  • Linha completa de detecção de fumaça, incluindo vários critérios
  • Lançamento e expansão do NAC com PAD-5
  • Lançamento suportado para pré-ação/dilúvio

Eficiente

  • A instalação rápida e simples e a programação automática minimizam os atrasos na instalação e funcionamento dos negócios
  • Menus intuitivos e mensagens claras no painel fornecem uma operação simples
  • Compatibilidade planejada com futuros detectores e periféricos da Siemens
  • O isolamento integrado, ou tecnologia ISO, incluído em todos os principais dispositivos sem custo adicional, garante melhor proteção e maior continuidade dos negócios devido à rapidez na solução de problemas e na manutenção

Detecção flexível

  • Detectores térmicos, ópticos e térmicos/ópticos econômicos
  • Detectores aprovados pela UL-268 com isolamento embutido, tecnologia ISO
  • Altamente sensíveis, os detectores multicritérios da tecnologia ASA contam com uma garantia de ausência de alarmes falsos e protegem áreas sensíveis ou de alto valor
  • Mais de 20 perfis de detecção padrão predefinidos disponíveis com base nas condições ambientais

Pequeno e poderoso

  • O terminal de incêndio remoto fornece controle flexível do sistema
  • DACT integrado para serviços de monitoramento central
  • Conecte detectores por meio de 1 circuito classe A ou 2 circuitos classe B
  • 4 relés do sistema (alarme, supervisão, problemas, programáveis)
  • 2 conexões de alimentação auxiliares
  • A unidade de carregamento da bateria fornece operação em caso de queda de energia

Médio e variado

Tipos de edifícios de médio porte

Centros cirúrgicos ambulatoriais

Os centros cirúrgicos operam com sucesso quando são eficientes e seguros. A satisfação do paciente e os resultados positivos de saúde aumentam quando o tempo de inatividade ou os distúrbios são reduzidos ao mínimo. A Siemens oferece sistemas de alarme de incêndio, Cerberus PRO Compact ou Desigo Fire Safety Compact, juntamente com uma ampla linha de detectores de incêndio para garantir que instalações de saúde, como centros cirúrgicos ambulatoriais, possam investir de forma eficiente na segurança de vida. Esses sistemas garantem que professores e pacientes não se distraiam com questões de segurança, mas se concentrem no atendimento ao paciente.

Uma pessoa está em frente a uma tela grande exibindo um gráfico com fundo azul.

Escolas K-12

As escolas de ensino fundamental e médio precisam proteger nossos ativos mais valiosos, nossos filhos. A proteção contra incêndio e segurança de vida que atenda ao código e aos padrões, além de fornecer uma plataforma para expansão e migração para a tecnologia mais atual, é crucial.

Sistemas de alarme de incêndio inovadores e conectáveis em rede, o Cerberus PRO Compact ou o Desigo Fire Safety Compact, juntamente com uma ampla linha de detectores de incêndio, garantem que, em caso de incêndio, professores e alunos estejam protegidos. A Siemens também fornece soluções de notificação em massa para aplicações maiores, como campi de ensino médio.

Três estudantes caminhando até a porta da escola.

Características de evacuação de emergência da Siemens

As soluções de notificação em massa garantem que informações críticas de emergência sejam comunicadas

  • O sistema de comunicação de voz de emergência está disponível como um complemento aos sistemas de alarme de incêndio Cerberus PRO e Desigo Fire Safety
  • Notificação remota e câmera IP em tempo real por meio de estações de gerenciamento de segurança predial e de vida da Siemens

Recursos de segurança contra incêndio da Siemens

Hotéis

Os hotéis exigem sistemas de segurança contra incêndio altamente confiáveis, flexíveis e inteligentes para proteger as instalações. Mais importante ainda, proteger os hóspedes sem perturbá-los com alarmes desnecessários ou falhas no sistema é crucial.

A Siemens oferece sistemas inteligentes de alarme de incêndio de 250 e 500 pontos, Cerberus PRO Compact ou Desigo Fire Safety Compact, além de uma ampla linha de detectores de incêndio inovadores para garantir que os hotéis cumpram o código e também ofereçam aos clientes uma estadia segura, confortável e sem complicações.

Uma cama, janela e mesa em um quarto de hotel.

Casas eletrônicas

As casas eletrônicas exigem proteção contra incêndio e segurança de vida que atenda aos códigos e padrões e forneça uma plataforma para expansão e migração para a tecnologia mais atual. Ele também oferece proteção abrangente para cada aplicação para os requisitos mais excepcionais, como áreas contendo materiais explosivos ou inflamáveis, espaços pouco acessíveis e edifícios históricos com restrições estéticas ou arquitetônicas.

Os sistemas de supressão de incêndio Sinorix, escaláveis de instalações pequenas a grandes, liberam um agente limpo que garante que qualquer ameaça de incêndio seja eliminada em questão de segundos, antes que ativos cruciais possam ser danificados. Sistemas de alarme de incêndio inovadores e conectáveis em rede, o Cerberus PRO Compact ou o Desigo Fire Safety Compact, juntamente com uma ampla linha de detectores de incêndio, garantem que, em caso de incêndio, a instalação, seus ativos e ocupantes estejam protegidos.

Uma pessoa está em frente ao logotipo da Siemens na parede.

Características da solução de segurança contra incêndio da Siemens

O Sinorix é uma solução personalizável de supressão de incêndio que protege áreas críticas e evita danos colaterais

  • Com fluido ecológico, o Sinorix 5112 é rápido, confiável e, o mais importante, seguro para os funcionários das instalações
  • Diferentes conjuntos de parâmetros do ASA podem ser usados e podem ser alternados em função do tempo ou para acomodar processos
  • Detecção de incêndio permanente, confiável e precoce, mesmo sob condições ambientais que mudam frequentemente
  • Painéis que suportam a modernização sem interromper as operações comerciais

Recursos de segurança contra incêndio da Siemens

Outros tipos de edifícios de médio porte

Shopping centers, motéis, armazéns, escritórios e outros edifícios de médio porte exigem proteção contra incêndio e segurança de vida que atenda aos códigos e padrões e forneça uma plataforma para expansão e migração para a tecnologia mais atual.

Sistemas de alarme de incêndio inovadores e conectáveis em rede, o Cerberus PRO Compact ou o Desigo Fire Safety Compact, juntamente com uma ampla linha de detectores de incêndio, garantem que, em caso de incêndio, a instalação, seus ativos e ocupantes estejam protegidos.

Uma pessoa com uma camisa azul e um chapéu branco está em frente a um prédio.

Visão geral da solução de segurança contra incêndio da Siemens

Destaques

  • Painéis flexíveis e escaláveis que podem ser conectados em rede e integrados a um sistema de gerenciamento de segurança predial/de vida da Siemens
  • Os sistemas incluem um amplo portfólio de detectores, incluindo incêndio/CO multicritério para atender a ambientes variados, além de uma garantia de ausência de alarmes falsos
  • A estação de gerenciamento opcional fornece uma visão detalhada e o controle dos sistemas prediais em rede
  • Conexão digital remota a vários sistemas de alarme de incêndio por meio de uma conexão digital criptografada por meio da nuvem com o Building X Fire Apps
  • Diagnóstico de visualização remota

Detecção inovadora

  • Multicritério, tecnologia Siemens ASA com detecção independente de incêndio e CO com bases audíveis
  • Amplo portfólio de detecção ecológica sem ionização com mais de 20 configurações predefinidas de aplicação/ambiente e alertas de baixa/alta temperatura para diversos ambientes limpos a sujos
  • Detecção de áreas de ressonância magnética com detector remoto Siemens usando amostragem de ar
  • Os detectores estão em conformidade com UL-268, UL2075 e NFPA 720

Sem alarmes falsos

  • Cada detector com tecnologia ASA tem a garantia de não sucumbir a fenômenos enganosos
  • Uma garantia de ausência de alarmes falsos para detectores da tecnologia ASA garante que alarmes falsos não sejam o resultado do mau funcionamento do detector e reduz consideravelmente o potencial de alarmes desnecessários

Confiável e flexível

  • A rede de até 32 painéis com 250 ou 500 pontos pode ser conectada em rede para permitir futuras alterações ou expansões na estrutura do edifício
  • A análise e a avaliação remotas do sistema fornecem o status do sistema em tempo real, juntamente com um melhor planejamento de manutenção
  • Configure dispositivos automaticamente e defina perfis de detectores diretamente do painel
  • Instalações com sistemas de incêndio Siemens MXL agora podem ser atualizadas para Cerberus PRO Compact ou Desigo Fire Safety
  • O isolamento integrado, ou tecnologia ISO, incluído em todos os principais dispositivos, sem custo adicional, garante melhor proteção e serviço discreto e disruptivo devido à rapidez na solução de problemas e na manutenção

Grande e sofisticado

Centros de dados

Para data centers, evitar o tempo de inatividade ou a interrupção das operações é extremamente importante. Identificar e lidar com incêndios e mudanças no ambiente é crucial para o sucesso e a continuidade dos negócios.

A Siemens fornece um portfólio líder do setor para manter os data centers seguros e funcionando. Os sistemas Cerberus PRO Modular e Desigo Fire Safety Modular são um sistema de detecção extremamente poderoso com um amplo portfólio de alerta precoce e detecção altamente sensível. Os sistemas de supressão de incêndio Sinorix, escaláveis de instalações pequenas a grandes, liberam um agente limpo que garante que qualquer ameaça de incêndio seja eliminada em questão de segundos, antes que ativos cruciais possam ser danificados.

Destaques da solução de segurança contra incêndio da Siemens

  • Uma solução completa para detecção precoce, alarme e proteção de supressão nos mais altos níveis
  • Flexibilidade líder do setor para detecção de incêndio
  • Portfólio robusto para detecção precoce de incêndio (VEWFD)
  • Conexão digital remota a vários sistemas de alarme de incêndio por meio de uma conexão digital criptografada por meio da nuvem com o Building X Fire Apps

Detecção precoce de incêndio

  • Detecção de tecnologia ASA altamente sensível da Siemens que está em conformidade com NFPA 720, NFPA 76 (Telco), UL-268 e UL-2075
  • Os sistemas Desigo Fire Safety Modular e Cerberus PRO Modular fornecem uma interface econômica e de alto nível com a maioria dos dispositivos VESDA Net

Maximize a proteção de ativos

  • Sinorix é uma solução personalizável de supressão de incêndio que protege áreas críticas da missão e evita danos colaterais
  • Com fluido ecológico, o Sinorix 5112 é rápido, confiável e, o mais importante, seguro para os funcionários das instalações
  • O PAD-5 fornece circuitos endereçáveis de dispositivos de liberação e notificação
  • Sistemas amplificadores bidirecionais (BDA) disponíveis para fornecer cobertura de rádio confiável para socorristas

Controle confiável e inovador

  • O Desigo Fire Safety Modular e o Cerberus PRO Modular são um sistema de alarme de incêndio de primeira linha que oferece recursos inovadores de controle, detecção e mensagens
  • O painel de liberação TXR-320 oferece dilúvio, pré-ação e liberação de agente, tudo em um painel convencional
  • Os sistemas de gerenciamento de segurança predial e de vida oferecem visualizações personalizadas e em tempo real dos sistemas em rede

Sistemas de armazenamento de energia de baterias de íon de lítio

A Siemens é fornecedora líder de soluções na proteção de sistemas de armazenamento de energia de íon de lítio (UL) com a série FDA de detectores de fumaça por aspiração para os sistemas Modulares Desigo Fire Safety Modular e Cerberus PRO Modular e de gerenciamento de segurança de vida.

Nossa solução com o detector FDA241 oferece uma tecnologia exclusiva de comprimento de onda duplo que fornece detecção precoce de eventos térmicos pendentes da bateria de íon de lítio, permitindo mais tempo para mitigação antes que o incêndio comece.

Os detectores de fumaça por aspiração são usados principalmente em áreas onde os detectores de pontos não podem ou têm um uso limitado. Isso inclui áreas inacessíveis ou restritivas, como sistemas de armazenamento de energia com bateria de íon de lítio (BESS), fontes de alimentação ininterrupta (UPS) e sala limpa de gerenciamento de demanda. Identificar e lidar com incêndios e mudanças no ambiente é crucial para o sucesso e a continuidade dos negócios.

Uma representação visual de uma bateria de íon de lítio com um design visual importante.

Características da solução de segurança contra incêndio da Siemens

  • VdS aprovados
  • Os detectores FDA241 usam dois comprimentos de onda que permitem a diferenciação entre fumaça e fenômenos enganosos.
  • Listado pela ETL para segurança elétrica de acordo com os padrões
  • Os detectores da Siemens FDA usam dois comprimentos de onda que permitem a diferenciação entre fumaça e fenômenos enganosos.
  • A tecnologia patenteada de detecção de comprimento de onda duplo detecta de forma confiável partículas de íon de lítio fora do gás, permitindo o aviso prévio de um evento pendente de fuga térmica da bateria de íon de lítio.
  • Projetado para aumentar a confiabilidade da detecção, mesmo nas condições ambientais mais exigentes.
  • Os detectores da FDA são facilmente integrados a um sistema de proteção contra incêndio da Siemens.
  • A unidade FDA241 provou detectar de forma confiável partículas de gás residual da bateria de íon de lítio durante o período pré-térmico de falha da bateria. Isso é fundamental para evitar um evento catastrófico nas instalações do BESS.
  • O detector oferece até três modos de operação: ultrassensível, com discriminação automática e robusto. Além disso, um limite de alarme pode ser definido e programado.
  • Opcionalmente, cada FDA241 suporta uma função de purga programável, bem como uma saída remota programável de 4 a 20 mA que permite a exibição do nível de fumaça e da taxa de fluxo de ar.

Aplicações da solução de segurança contra incêndio da Siemens

  • Sistemas de armazenamento de energia de baterias de íon de lítio (BESS)
  • Fontes de alimentação ininterrupta (UPS)
  • Salas limpas de gerenciamento de demanda

Recursos de segurança contra incêndio da Siemens

Campus universitários

Os ambientes do campus podem representar desafios únicos. Um tamanho não serve para todos. Os edifícios têm tamanhos diferentes e têm funções diferentes. Ambientes de equipamentos mistos podem dificultar a avaliação dos sistemas de segurança. As populações são variadas e muitas vezes espalhadas.

Os sistemas de alarme de incêndio líderes do setor da Siemens podem ser conectados em rede para permitir o controle centralizado. Os painéis e detectores são instalados com base no tamanho ou na função do edifício. Os sistemas de supressão Sinorix protegem ativos de alto valor, como bibliotecas, enquanto a notificação em massa permite a comunicação com toda ou parte da população.

Uma foto do campus da University of Bath com um céu azul claro e um grande prédio no centro.

Características da solução de segurança contra incêndio da Siemens

  • Configurações de rede flexíveis
  • Conjunto completo de opções de detecção
  • Nenhuma garantia de alarme falso para detectores com tecnologia ASA
  • Opções de liberação convencionais e inteligentes • Estação de gerenciamento para visualização detalhada da rede
  • Conexão digital remota a vários sistemas de alarme de incêndio por meio de uma conexão digital criptografada por meio da nuvem com o Building X Fire Apps
  • Desenvolvido para interagir com outros edifícios/painéis
  • Altere os detectores por tipo ou configuração de acordo com a utilização do espaço
  • Os detectores da tecnologia ASA podem ser configurados para garantir que, seja pipoca queimando em um dormitório ou saindo vapor dos chuveiros, alarmes falsos não sejam um problema
  • A detecção de CO protege os estudantes onde eles moram
  • Sinorix, supressor de agentes limpos, protege objetos de valor que seriam danificados pela água e não representa uma ameaça para os estudantes
  • O PAD-5 fornece circuitos endereçáveis de dispositivos de liberação e notificação

Recursos de notificação em massa

  • Varie o conteúdo da mensagem com base no destinatário
  • Cubra espaços internos e externos e indivíduos ou grupos específicos
  • Sistemas de voz modulares Desigo Fire Safety Modular e Cerberus PRO modulares para evacuação por voz e pilares do MNS

Elevações altas

Prédios altos precisam de proteção tão versátil quanto suas funções. Seja o espaço comercial, residencial, de escritório ou alguma combinação deles, os inquilinos confiam na proteção dos mais altos níveis.

Os sistemas Modular Siemens Desigo Fire Safety Modular e Cerberus PRO Modular estão listados na UL para facilitar a paginação e a música de fundo, proporcionando conforto diário, mas podem ser comandados para fornecer evacuação por voz de emergência. As estações de gerenciamento de segurança predial e de vida oferecem uma visão detalhada dos sistemas em rede.

Vista do chão ao céu de prédios altos com paredes de vidro.

Características da solução de segurança contra incêndio da Siemens

  • Envie mensagens direcionadas e variadas simultaneamente
  • Atualize o software de alarme de incêndio sem colocar o sistema off-line
  • A linha completa de detectores inclui vários critérios
  • Estação de gerenciamento para visualização detalhada da rede
  • Conexão digital remota a vários sistemas de alarme de incêndio por meio de uma conexão digital criptografada por meio da nuvem com o Building X Fire Apps
  • Sistemas amplificadores bidirecionais (BDA) disponíveis para fornecer cobertura de rádio confiável para socorristas

Recursos de detecção multicritério

  • Agregue valor às áreas residenciais com a combinação de detector de incêndio/CO
  • Os detectores da tecnologia ASA eliminam alarmes falsos causados por poeira, fumaça de cigarro ou alimentos queimados
  • O isolamento integrado, ou tecnologia ISO, incluído em todos os principais dispositivos sem custo adicional, garante melhor proteção e maior continuidade dos negócios devido à rapidez na solução de problemas e na manutenção

Recursos de controle centralizado

  • A estação de gerenciamento permite a personalização de visualizações e controle de acordo com a função e habilidade do usuário
  • Confirmação visual de eventos por meio de câmera integrada
  • Integre sistemas prediais para simplificar o gerenciamento de edifícios

Principais recursos de segurança de vida

  • 300 mensagens personalizadas permitem anúncios precisos por andar
  • Arquitetura de anel e fiação Classe X para maior capacidade de sobrevivência
  • Elevadores capturados e devolvidos ao saguão quando um incêndio é detectado
  • O áudio digital supera as especificações do sistema de notificação em massa e suporta mensagens cristalinas

Hospitais

Os hospitais precisam de proteção contra incêndio e segurança de vida em ambientes críticos, bem como de uma população fluida de pacientes, funcionários e visitantes.

A Siemens oferece sistemas de última geração para notificação em massa e gerenciamento de segurança de vida Desigo Fire Safety Modular e Cerberus PRO Modular. Os detectores da tecnologia ASA apresentam avisos de baixa e alta temperatura, garantindo que os bancos de sangue e outras áreas sensíveis sejam protegidos. Os sistemas Modular Desigo Fire Safety Modular e Cerberus PRO Modular oferecem recall de elevadores e anunciadores remotos que se conectam às estações de atendimento de enfermagem para facilitar a resposta a emergências.

Dois profissionais de saúde caminham lado a lado em um corredor de hospital bem iluminado com grandes janelas. Um veste um jaleco branco e segura uma prancheta, gesticulando enquanto fala; o outro usa um uniforme azul e carrega uma xícara de café e uma pasta.

Características da solução de segurança contra incêndio da Siemens

  • Os sistemas Desigo Fire Safety Modular e Cerberus PRO Modular ancoram o sistema multimodal de segurança de vida
  • Detectores multicritérios oferecem suporte à detecção de áreas específicas; detecção de CO em quartos de pacientes
  • A estação de gerenciamento de segurança de vida fornece controle centralizado de sistemas em rede
  • Estação de gerenciamento para visualização detalhada da rede
  • Conexão digital remota a vários sistemas de alarme de incêndio por meio de uma conexão digital criptografada por meio da nuvem com o Building X Fire Apps
  • Sistemas amplificadores bidirecionais (BDA) disponíveis para fornecer cobertura de rádio confiável para socorristas
  • O isolamento integrado, ou tecnologia ISO, incluído em todos os principais dispositivos sem custo adicional, garante melhor proteção e maior continuidade dos negócios devido à solução de problemas e manutenção mais rápidas

Recursos de notificação em massa

  • Direcione mensagens por local ou pessoa
  • Proteção e notificação para espaços externos e internos
  • Integra-se aos principais sistemas hospitalares

Recursos de controle e comunicação

  • O painel de incêndio suporta 300 mensagens, marcadas por tipo de evento
  • A estação de gerenciamento centraliza o controle do sistema de incêndio e as câmeras integradas fornecem confirmação visual ao vivo do evento
  • Integração opcional dos principais sistemas de construção
  • Visualização remota e notificação de eventos

Opções de atualização de instalações

  • Solução de migração para atualizar os painéis MXL para um processador mais rápido e recursos mais avançados
  • Painéis migrados compatíveis com opções avançadas de detectores da tecnologia ASA

Outros tipos de edifícios grandes

Produtos farmacêuticos, prédios do governo federal, prédios de apartamentos, escritórios corporativos e instalações industriais, entre outros, podem exigir opções de proteção especializadas.

A Siemens oferece proteção para o comum e o extraordinário. De escritórios a armazéns e salas limpas, os sistemas Modular Desigo Fire Safety Modular e Cerberus PRO Modular com opções avançadas de detecção os abrangem. A notificação em massa adiciona uma camada de recursos de proteção e comunicação a um sistema de alarme de incêndio equipado com voz.

Uma rua movimentada da cidade de Londres, Reino Unido, com prédios altos e uma mistura de pedestres e veículos.

Características da solução de segurança contra incêndio da Siemens

  • O Desigo Fire Safety Modular e o Cerberus PRO Modular são compatíveis com detecção de CO, supressão, notificação em massa e outras tecnologias de segurança de vida
  • Detectores multicritérios detectam com precisão incêndios em praticamente todos os ambientes, de limpos a sujos
  • Estação de gerenciamento de segurança de vida opcional para a cobertura mais abrangente
  • Estação de gerenciamento para visualização detalhada da rede
  • Conexão digital remota a vários sistemas de alarme de incêndio por meio de uma conexão digital criptografada por meio da nuvem com o Building X Fire Apps
  • Sistemas amplificadores bidirecionais (BDA) disponíveis para fornecer cobertura de rádio confiável para socorristas

Recursos de notificação em massa

  • Diferencie as mensagens por local ou pessoa
  • Proteção e notificação para espaços externos e internos
  • Abordagem multimodal para a comunicação mais eficaz

Recursos avançados de detecção

  • Vários detectores VESDA se conectam ao Desigo Fire Safety Modular e ao Cerberus PRO Modular para uma cobertura abrangente de detecção de áreas altamente sensíveis
  • O amplo portfólio de detecção inclui a tecnologia ASA, que suporta mais de 20 perfis de ambiente para cobrir a maioria das aplicações
  • Escolha entre detectores com CO opcional, perfis de temperatura, avisos de alta e baixa temperatura ou perfis de aplicação

Opções de supressão

  • O Sinorix 5112 oferece supressão sem água para proteger ativos críticos sem prejudicar pessoas ou propriedades
  • O Sinorix NXN N2, um agente de supressão inerte natural que é ecologicamente correto, oferece excelentes propriedades de supressão contra muitos tipos de incêndios e não deixa resíduos quando ativado.
  • Os sistemas modulares Desigo Fire Safety Modular e Cerberus PRO Modular e o TXR-320 permitem a escolha de pré-ação, dilúvio ou liberação de agente em um painel convencional
  • O PAD-5 fornece circuitos endereçáveis de dispositivos de liberação e notificação

Inovações de segurança contra incêndio da Siemens

A Siemens fornece aos tomadores de decisão os produtos e serviços mais eficientes de segurança contra incêndio e segurança da vida — agora e no futuro.

Um dispositivo compacto, elegante e moderno com acabamento metálico e tela digital.

Cerberus

Os sistemas de automação de distribuição, gerenciamento de perigos e proteção contra incêndio da Siemens ajudam você a proteger o que importa e a melhorar a confiabilidade e a disponibilidade de sua rede de distribuição de energia.

Desigo sistemas de segurança contra incêndio

Proteja os edifícios contra o risco de incêndio e forneça ambientes seguros, saudáveis e habitáveis para os ocupantes.

Logotipo do portfólio do Grupo Siemens Desigo com fundo transparente e design moderno e elegante.
Um cilindro vermelho de supressão de incêndio rotulado

Sinorix NXN N2 — tecnologia de supressão natural

Um agente de supressão inerte natural que é ecologicamente correto, oferece excelentes propriedades de supressão contra muitos tipos de incêndios e não deixa resíduos quando ativado.

Building X Fire Manager

Gerencie a segurança contra incêndio de seus edifícios com monitoramento remoto de sistemas de incêndio, testes fáceis de detectores com testes sem perturbações (DFT), relatórios do sistema e agendamento eficiente de manutenção.

Um laptop MacBook Pro prateado com a interface do software Fire Manager exibida na tela.
Logotipo da Siemens com uma representação estilizada de uma engrenagem e a palavra “Siemens” em negrito.

ISOtecnologia e UL-268 7ª edição

Como o único fabricante que oferece a “Garantia contra falsos alarmes” há mais de 20 anos e inventor da tecnologia ISO, temos orgulho de oferecer a você um portfólio de detecção econômico que continua excedendo o novo padrão UL.

ACEND Notification

Maximize a segurança contra incêndio com o portfólio de última geração de aparelhos convencionais de notificação interna. Os dispositivos de notificação ACEND superam os concorrentes com várias vantagens, incluindo menor consumo de corrente.

Gráfico de teclas Siemens ACEND com um anel brilhante em fundo azul profundo.

Comece sua jornada