Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Ferrovias indianas

No caminho seguro: uma transformação feita na Índia

A tecnologia de condução direta da Siemens para sinalização de bloqueio automático está redefinindo a segurança e a eficiência das ferrovias indianas.

Sinalizando um aumento na segurança e confiabilidade

Todos os dias, em toda a Índia, mais de 13.500 trens de passageiros transportam milhões de passageiros, percorrendo todo o país em uma rede que se estende por 68.500 km de trilhos. Isso é cerca de 50% a mais do que a circunferência da Terra.

Esta é a Indian Railways, operando a quarta maior e uma das redes ferroviárias mais complexas do mundo, com trilhos que abrangem algumas das maiores altitudes e locais mais remotos. Não é exagero dizer que a Indian Railways é a espinha dorsal do transporte e da logística do país, transportando incríveis 7 bilhões de passageiros e mais de 1,2 bilhão de toneladas de carga todos os anos.

Garantir a segurança e a confiabilidade é a principal prioridade da Indian Railways. Isso requer um sistema robusto de sinalização ferroviária, projetado para precisão absoluta. A Siemens tem orgulho de ser parceira nessa jornada, impulsionando a transformação digital da Indian Railways com sua inovadora tecnologia de sinalização de bloqueio automático (ABS) por condução direta. A solução de próxima geração está redefinindo a forma como a Índia aborda a segurança, confiabilidade e eficiência operacional em seus corredores ferroviários de alta densidade.

A solução de sinalização inteligente da Siemens marca uma mudança de paradigma em relação ao sistema convencional de sinalização dependente de relé usado pela Indian Railways. O sistema antigo envolve grandes salas de retransmissão com equipamentos caros, extensos cabos de cobre e trabalhos civis pesados. Uma única falha pode interromper o tráfego, exigindo muito tempo para detecção e resolução de falhas.

Solução de última geração para a Índia

Em contraste, o Direct Driving ABS é construído em uma arquitetura enxuta, modular e pronta para o futuro. Armários laterais modulares compactos, invioláveis e com classificação IP54 são colocados ao lado dos trilhos, substituindo cabos volumosos e reduzindo a dependência de salas de retransmissão. A estrutura modular escalável acelera a implantação. A condução direta oferece segurança superior e capacidade de diagnóstico mais rápida. O resultado é um ecossistema de sinalização robusto e fácil de usar.

Um avanço para a Indian Railways

A Siemens é há muito tempo uma parceira em andamento da Indian Railways. Apenas alguns OEMs globais possuem uma solução de condução direta para ABS desse mercado. Atualmente, a Siemens está implementando soluções em grandes seções de blocos KM de mais de 3.200 rotas. Em fevereiro de 2026, a Divisão WCR-Bhopal comissionou a seção Bina-Bhopal de 33 km com seções de 2 quarteirões entre Kurwai Kethora e Kalkhari usando a Solução de Condução Direta, fortalecendo ainda mais o progresso da implantação na região Centro-Oeste. Os sistemas Wayside já foram comissionados em Nishatpura e Makardhokda na Central Railway, abrindo caminho para uma implantação nacional.

A nova tecnologia de sinalização apoiará a marcha da ferrovia em direção a uma rede moderna, cumprindo seus objetivos de segurança, otimização de capacidade e transformação digital. Além da segurança, aumentar a capacidade dos trilhos sem instalar novas linhas é uma alta prioridade. Ao contrário do antigo sistema de sinalização de dupla distância, o Direct Driving ABS permite que mais trens circulem com segurança na mesma pista, melhorando a confiabilidade, a pontualidade e a eficiência da rede.

Ao convergir automação, diagnósticos integrados e manutenção inteligente para o campo, a nova tecnologia se alinha à visão da Índia de uma rede ferroviária digital de classe mundial.

Tecnologia inteligente, resultados mensuráveis

O sistema ABS Direct Driving substituiu a lógica desatualizada baseada em relés por sistemas modulares inteligentes que oferecem várias eficiências operacionais:

Design integrado e plug-and-play

permitindo uma instalação mais rápida com custos civis, de cabeamento e de relé reduzidos

Alta confiabilidade e segurança

com taxas de falha mais baixas e detecção e recuperação de falhas mais rápidas

Diagnóstico inteligente à beira da estrada

dando suporte à manutenção preditiva e ao aprimoramento do desempenho da rede

Sustentável e eficiente em termos de energia

operações com implantação com energia solar e benefícios de ciclo de vida estendido

O sistema de próxima geração garante viagens mais seguras, chegadas oportunas e confiabilidade do serviço para os passageiros. Para as ferrovias, isso fortalecerá o desempenho da rede, fornecendo maior integridade de segurança, máxima utilização da capacidade e sinalização pronta para o futuro nas rotas mais movimentadas da Índia.

Feito para a Índia, feito na Índia

As capacidades comprovadas de inovação da Siemens e a excelência em engenharia com foco na Índia sustentam sua parceria duradoura com a Indian Railways. O sistema ABS Direct Driving não foi projetado apenas para a Índia, ele também é “fabricado na Índia”. Personalizada de acordo com os padrões ferroviários indianos, sua arquitetura de eficiência energética está alinhada com a missão da Green Railway da Índia.

À medida que a Índia continua a modernizar sua infraestrutura ferroviária, a solução Direct Driving ABS da Siemens está lançando as bases para a mobilidade ferroviária digital e sustentável. Ao transformar o tempo de inatividade em tempo de atividade e transformar a sinalização antiga em um sistema pronto para o futuro, a Siemens está ajudando a moldar um futuro mais seguro e inteligente para a Indian Railways.