Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Solução de parceria

Pipeline de dados de OT contextualizado para o Snowflake

Como podemos coletar de forma confiável dados de OT independentes de fornecedores do chão de fábrica, enriquecê-los com o contexto de ativos e produção na borda e entregar uma cópia governada e consultável no Snowflake para análise, ML e consumo corporativo?

Visão geral

visão geral do floco de neve do hub de arquitetura

Uma arquitetura híbrida de ponta a nuvem em que o Industrial Edge captura, normaliza e contextualiza a telemetria e os eventos de OT e os entrega ao Snowflake usando padrões de ingestão baseados em arquivos e de streaming. O Snowflake serve como a nuvem de dados corporativos para camadas iniciais, selecionadas e analíticas, permitindo análises quase em tempo real, pontuação de modelos, aplicativos operacionais e integrações com sistemas MES/ERP/SCADA. O design prioriza a consistência dos dados, a segurança, a resiliência e a interoperabilidade independente do fornecedor.

Arquitetura detalhada

Coleção e contextualização do Edge (Industrial Edge)

  • O Industrial Edge opera dispositivos locais perto do chão de fábrica e se conecta a equipamentos de automação independentes do fornecedor por meio de conectores OT (OPC UA, Modbus, EtherNet/IP etc.). Ele adquire telemetria bruta, alarmes e eventos.
  • Na borda, os dados são pré-processados: filtragem, compactação, normalização de data e hora, enriquecimento com metadados de ativos (hierarquias de ativos, ordem de trabalho/contexto de lote) e agregação local para reduzir a largura de banda da nuvem.
  • Um banco de dados interno (MQTT/Unified Namespace) ou um Hub de Informações Industriais propaga fluxos de tópicos harmonizados para componentes posteriores e consumidores locais.
gráfico detalhado de flocos de neve do hub de arquitetura sem texto

Descrição

Conexão de protocolos e formatos

  • O FFT DataBridge (Edge App) transforma e prepara dados para ingestão baseada em arquivos. Ele armazena em buffer para lidar com a perda de conexão, agrupa dados de forma inteligente, autentica com segurança com a autenticação de pares de chaves do Snowflake e grava em estágios de nuvem para processamento do Snowpipe.
  • O Snowflake Connector (Edge App) assina o banco de dados para fluxos contínuos, realiza validação de esquema e verificações de integridade, protege pequenas interrupções na memória e usa o Snowpipe Streaming para inserir linhas diretamente no Snowflake com baixa latência.

Plataforma de dados Snowflake

  • Ingestão baseada em JSON via Stage + Pipe (FFT DataBridge): cargas brutas chegam a uma área de teste; o Snowpipe/Tasks cria tabelas selecionadas e arquivos históricos.
  • Ingestão direta baseada em linhas (Snowpipe Streaming via Snowflake Connector): disponibilidade contínua e de baixa latência de linhas operacionais para painéis e monitoramento.
  • Os pipelines de transformação (SQL, Snowpark, Streams e Tasks) produzem conjuntos de dados selecionados, alinhados ao tempo e enriquecidos pelo contexto para BI e ML.
  • O Snowflake fornece governança (controle de acesso, mascaramento, linhagem), escalabilidade e recursos entre nuvens para consumo corporativo.
  • O Snowflake é executado de forma nativa e consistente nos principais provedores de nuvem (AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform), oferecendo verdadeira implantação, replicação e mobilidade de dados entre nuvens.

Valores e benefícios

Componentes