Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Mulheres na engenharia

O programa Engineers 4.0 é voltado para mulheres jovens que desejam aprimorar suas competências na área da Indústria 4.0. Os workshops organizados como parte do programa ajudam estudantes ambiciosas a entrar no mundo da inovação, tecnologia e negócios.

Atualmente, cerca de três milhões e meio de pessoas trabalham no setor de tecnologia, das quais 34% são mulheres, de acordo com o relatório State of European Tech da empresa de investimentos Atomico. Os autores do relatório observam que, em comparação com 2015, a porcentagem de mulheres nessas profissões diminuiu 1 ponto percentual, o que significa que a participação das mulheres no setor de tecnologia está em constante declínio.

A presença de mulheres em cargos de engenharia também é preocupantemente baixa, pois elas representam apenas 5% dos especialistas que lidam com aspectos tecnológicos nas empresas. Em comparação, sua participação é significativamente maior em áreas como marketing.

Outro problema significativo é a disparidade salarial. Nas profissões de engenharia, as mulheres ganham em média 5% menos do que os homens, enquanto no setor financeiro essa diferença é de 3,5%.

O programa Engenheiros 4.0 é dirigido a mulheres jovens que desejam aprimorar suas competências na área da Indústria 4.0. Os workshops organizados no programa ajudam estudantes ambiciosos a entrar no mundo da inovação, tecnologia e negócios e a estabelecer contatos com especialistas e representantes de outras universidades técnicas.