Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Filial de sistemas de entroncamento de barramentos

A filial de Mohelnice se concentra na produção de sistemas de barramentos que transmitem energia elétrica de 40 A a 6.300 A, que são usados em edifícios industriais e especializados, data centers e fontes de energia renováveis.

Endereço

Siemens, s.r.o., Filial de Sistemas de Entroncamento de Barramentos

Nádražní 1351/30
789 85 Mohelnice
República Tcheca

Correio eletrônico: busbar.cz@siemens.com

Sobre a filial

Da montagem à produção totalmente digitalizada

A Siemens, s.r.o., Busbar Trunking Systems Branch foi fundada em outubro de 2010 por meio de uma fusão com a Siemens, s.r.o., e atualmente emprega até 400 pessoas. Hoje, a fábrica opera em grande parte digitalmente, desde o pedido de material até a produção e o envio. Até 99% de sua produção é exportada, principalmente para Alemanha, Holanda, Suíça, Áustria e Polônia.

Principais marcos

  • 2005: Construção de uma nova sala de produção
  • 2005 — 2008: Transferência gradual da produção de barramentos do Reino Unido, Alemanha e Espanha
  • 2015: Lançamento da nova linha de produtos LI para transporte e distribuição de energia elétrica, especialmente para data centers dos principais gigantes da Internet ou operações que exigem proteção IP55
  • 2020: Expansão da produção para incluir a pré-produção interna de componentes
  • 2022: Comissionamento de uma instalação de testes para a certificação de caixas de distribuição (filiais)
  • 2023: Instalação da primeira estação de trabalho robótica para soldagem de componentes de alumínio e início de um projeto de descarbonização
  • 2024: Montagem de unidades para o painel de distribuição SIVACON S8
  • 2026: Conclusão do projeto de fabricação de componentes de cobre

Empregos e carreiras

Oferecemos perspectivas de carreira diversificadas, interessantes e de longo prazo em uma empresa internacional que é líder em tecnologia. Desenvolvemos e fabricamos produtos inovadores e novas soluções para operações industriais inteligentes. Oferecemos aos nossos funcionários estabilidade, uma base confiável e oportunidades de carreira globais. Nosso principal valor é a responsabilidade — para com funcionários, clientes, comunidades, ética nos negócios e meio ambiente.

Junte-se à nossa equipe: Quem estamos procurando?

Atualmente, cerca de 280 funcionários trabalham em instalações tecnologicamente avançadas e totalmente climatizadas. A maioria dos funcionários está envolvida em várias funções operacionais, incluindo gerenciamento de materiais, logística, finanças e controle do processo de produção. Outros contribuem para a pesquisa e o desenvolvimento, garantem a qualidade dos produtos e serviços ou trabalham na área de compras. Essa diversidade de departamentos e funções apoia a operação eficiente e o crescimento da organização.

As seguintes profissões podem encontrar emprego na fábrica da Busbar Trunking Systems:

  • Eletromecânico, soldador, metalúrgico, eletricista, montador, técnico de manutenção, operador CNC, especialista em logística

Faça parte disso e nos ajude a moldar o futuro.

Um homem sorridente com uma camisa polo azul da Siemens em frente a máquinas automatizadas e uma correia transportadora em uma fábrica moderna

Tópicos relacionados